Optisk identifikation af 1D/2D-koder og tekst
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/456101022_carton-and-bar-code-commodity-inspection_3d.jpg?v=-2027132785)
Alsidig løsning til produktion og logistik
O2I-multikodelæseren detekterer 1D- og 2D-koder samt tekstelementer. O2I udfører præcise evalueringer i en enkelt billedoptagelse, selv i tilfælde af flere koder og tekstafsnit eller kombinationer deraf. Dette gør multikodelæseren til en universelt anvendelig løsning til produktions- og logistikprocesser, hvor koder og tekstinformationer skal kontrolleres for kvalitet eller bruges til produktsporing.
Takket være den integrerede og brugerdefinerbare RGBW-belysning kan selv vanskelige farvekombinationer af kode/tekst og baggrund læses med lethed.
Nem integration med IO-Link
Integration er ekstremt enkel takket være brugen af IO-Link. Når multikodelæseren er taget ud af emballagen, kan den sættes direkte i den eksisterende IO-Link-infrastruktur. Alt, der skal gøres for at indstille sensoren til en kode, er at gennemgå indlæringsprocessen. Den brugervenlige pc-software “Vision Assistant” fås til mere krævende identifikationsopgaver.
Data med en størrelse på mere end 32 bytes bliver automatisk delt i flere blokke og sendt til styreenheden via IO-Link ved hjælp af den hurtige COM3-standard. Der er automatisk separation af datablokkene med en justerbar data-holdetid. En stor fordel for brugeren er, at der ikke kræves nogen specielle funktionsblokke i kontrolprogrammet.
Derudover giver IO-Link mulighed for nem indstilling af forskellige sensorparametre direkte fra styreenheden, herunder for eksempel, fokus, datastrenge til kodesammenligning eller diagnose. Dette gør det nemt at tilpasse læseren til skiftende produkter eller driftsprocesser.