• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. ecomatmobile
  2. Styreenheder
  3. ecomatBasic-styreenhed

Den nye generation af robuste, kompakte styreenheder

De seneste tilføjelser til ecomat-familien er de to kraftfulde mini-styreenheder CR403S og CR413S. De er udstyret med et kompakt IP20-hus og 24 eller 32 indgange og udgange og er perfekte til mobile maskiner med begrænset kompleksitet. Små, men effektive – selvom antallet af indgange og udgange er begrænset, kan ecomatBasic-styreenhederne nemt følge med de store ecomatControllers, hvad angår ydeevne og RAM.

Isnende kulde og ulidelig varme er intet problem for ecomatBasic-styreenheder. De modstår nemt temperaturer fra -40 til +85 grader celsius. Lige som alle andre robuste styreenheder fra ifm er ecomatBasic-styreenhederne perfekt udstyret til brug i barske omgivelser. De kompakte IP20-styreenheder har desuden E1-typegodkendelse, så intet forhindrer deres anvendelse i vejtrafik.

ecomatBasic-styreenhed i detaljer

Produktfordele

Sikkerhedsstyring

To uafhængige PLC’er – standard-PLC til ikke-sikkerhedsfunktioner og sikkerheds-PLC til sikkerhedsfunktioner op til SIL 2 / PL d (i kombination med CP100S)

Hurtig integration

CODESYS 3.5 med ekstremt kraftfulde og praktiske (sikkerheds-)biblioteker

Alsidig

Konfigurerbare I/O’er til at skabe præcis den styreenhed din maskine har brug for

Kommunikativ

Ethernet- og CAN-interfaces med mange protokoller

Systemoversigt

Systemoversigten viser styreenheden, displayet, IO-modulet og andre komponenter til mobile maskiner

Den robuste all-rounder er kernen i den mobile maskine

ecomatBasic er kernen i systemet med dens store RAM og 24 eller 32 indgange og udgange. Alle indgange og udgange kan frit konfigureres, hvilket giver maksimal fleksibilitet. To CAN-interfaces giver mulighed for hurtig kommunikation med andre systemkomponenter. CR413S er også udstyret med et Ethernet-interface, der tilgås via et praktisk M12-stik. Det kan for eksempel anvendes til downloading, vedligeholdelse eller dataoverførsel.
Programmering kan være enkel og nem samtidig med at give fuld fleksibilitet. De to ecomatBasic-styreenheder kan programmeres hurtigt og nemt via CODESYS 3.5 og er også forberedt til det nye ecolog-serviceværktøj. Derudover er kraftfulde og praktiske sikkerhedsbiblioteker og funktionsblokke tilgængelige for brugeren, hvis det ønskes, som kan reducere programmerings- og dokumentationsarbejdet betydeligt.

Certificeret sikkerhedsfunktionalitet? Absolut!

Ved at downloade den TÜV-certificerede softwarepakke (fås fra af 2025) inkl. et stort antal sikkerhedsbiblioteker kan ecomatBasic anvendes som en komplet, certificeret sikkerhedsstyring. Mens ecomatBasic CR403S har 12 sikre indgange, har dens storebror CR413S 16 sikre indgange og 4 sikre udgange. Det er svært at tro, men med denne softwarepakke opfylder de to styreenheder alle krav til SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Derudover understøttes CANopen Safety, J1939 Safety og CIP Safety.

Funktionalitet møder fleksibilitet

  • CODESYS 3.5
    • Kraftfulde og enkle biblioteker
    • Færdige skabelonprojekter sparer tid
  • Klar til sikkerhed
    • Med softwarepakken (CP100S) bliver styreenheden en komplet sikkerhedsstyring
    • Omfattende og certificerede biblioteker er tilgængelige
  • Styreenheden, der altid passer
    Med 32 multifunktionelle og konfigurerbare indgange og udgange passer styreenheden altid til din applikation
  • Kommunikativ
    • CAN, CANopen, J1939,
    • Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, netværksvariabler via Ethernet
    • CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

Ofte stillede spørgsmål

Produkter