- Oversigt over niveausensorer
- Grænseværdi niveau applikation
- Oliebaserede medier
Niveausensorer til oliebaserede medier
Sensorfamilie | Isætningslængde | Teknologi | Signal | Punkter til overvejelse |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10…40 mm | Impedansspektroskopi | • Switch signal • IO-Link |
• Undertrykker aflejringer, stænkning og skum • Pålideligt alternativ til stemmegafler • Mediedifferentieringsfunktion |
![]() LI |
132…737 mm | Kapacitiv | • Switch signal | • Top-down montering • Beskytter mod overløb • 4 sondelængder tilgængelige med mulighed for tilpasning |
![]() KG, KI, KQ |
Måleområde op til 40 mm |
Kapacitiv | • Switch signal • IO-Link |
• Registrerer gennem dykrør, skueglas, plastiktank eller direkte kontakt • Innovativt bar graf display tilgængeligt • KQ husbeslag med lav profil på flad overflade |
![]() KQ10 |
228 mm kan stables |
Kapacitiv | • Afbryder • IO-Link |
• Monteres uden for ikke-metallisk beholder vha. beslag eller klæbemidler • Enheder kan stables for at dække større beholdere • Hurtig visning af niveauindikationen via LED bar graf |