- Radarteknologi
- Radarafstandssensorer
Radarsensoren måler afstand, position og hastighed, selv ved dårlig sigtbarhed.
Pålidelig detektion i barske omgivelser
Uanset om det regner, sner, blæser kraftigt, er støvet eller meget varmt: radarsensoren detekterer objekter nøjagtigt og pålideligt under alle disse forhold. Dette sikres både af den robuste radarteknologi og de forskellige driftstilstande, med hvilke sensoren kan justeres præcist til det pågældende anvendelsesformål, og den store modstandsdygtighed over for stød og vibrationer.
Hvilke fordele giver radarsensoren?
Pålidelig detektion, selv ved dårlig sigtbarhed
Perfekt til krævende omgivelser og udendørs brug på grund af vejruafhængig detektion og et bredt temperaturområde
Forskellige driftstilstande giver mulighed for en stor rækkevidde eller en præcis opløsning i millimeterområdet
Intuitiv konfiguration og tydelig visualisering af de målte data på IT-niveau ved brug af ifm’s Vision Assistant eller ifm's moneo
To forskellige frekvensområder giver mulighed for brug i mange dele af verden
Anvendelsesområder for radarafstandssensorer
Overvågning af transportbånd
Berøringsfri, simultan detektion af lastens højde og transportbåndets hastighed
Køretøjsplacering
Detektion af køretøjer i vaskehaller eller ved læsse- og aflæsningsramper
Afstandskontrol og højdemåling
Pålidelig detektion af afstande fra jorden eller planter, selv i støvede omgivelser
Overvågning af omgivelserne og forebyggelse af kollision
Tidlig detektion af forhindringer i omgivelser med et køretøj i bevægelse og assistance til føreren til overvågning i områder med dårlig sigtbarhed
Intelligent adgangskontrol
Automatisk åbning og lukning af porte og barrierer med maskering af tværgående trafik
Systemforbindelse
Merværdi takket være IO-Link
- Udlæsning af adskillige målte værdier
Samtidig, berøringsfri detektion af objektafstand, hastighed og bevægelsesretning - Plug & work
Intuitiv opsætning og kontinuerlig udlæsning af målte data - Forbedret systemtilgængelighed
Tilstandsovervågning af sensororienteringen takket være udlæsning af hældningsværdier.
Datalagringsfunktionen giver desuden mulighed for hurtig og gnidningsløs udskiftning af enheden uden ny parameterindstilling.