Radarsensorteknologi og applikationsområder
Læs mere om radarsensorers teknologi, driftsprincip og applikationsområder her.
Indhold
Radar står for Radio Detection and Ranging og er en vigtig og innovativ teknologi inden for automatiseringsteknologi, der anvendes til utallige formål i både hygiejniske miljøer og industrimiljøer.
Radarsensorer udsender elektromagnetiske bølger, hvis frekvensområder strækker sig fra ca. 30 MHz til ca. 300 GHz, med ekkoer reflekteret af objekter eller medier, der tjener som aktiv sende- og modtagemetode til beregning af deres afstand til sensoren.
Radarsensorer fra ifm bruger metoden Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) (Frekvensmoduleret kontinuerlig bølge). De udsender højfrekvente elektromagnetiske bølger med en periodisk skiftende frekvens. Disse bølger reflekteres af objekter, der detekteres at sensorens modtageantenne, og evalueres. Information om afstand, hastighed, retning og position kan bestemmes præcist på grundlag af tidsforskydningen mellem det sendte og reflekterede signal.
Radarteknologi er modstandsdygtig over for barske omgivelser, der skyldes vanskelige vejr- og temperaturrelaterede forhold og uvedkommende lys. Dermed forbliver målingen hele tiden præcis.
Da radarbølger breder sig frit i luften, kan objekter eller medier detekteres på lang afstand. Detektionsområdet kan være op til 50 meter afhængigt af anvendelsestype og sensor.
De elektromagnetiske bølger, der udsendes af en radarsensor, kan trænge igennem mange forskellige materialer. Især giver plast mulighed for at dække eller indkapsle sensoren uden at påvirke måleresultaterne.
Radar giver mulighed for at objekter og medier kan detekteres på selv store afstande uden direkte kontakt. Selv egenskaber som mediets tæthed, viskositet, temperatur og pH påvirker ikke målingen.
Teknologien giver mulighed for hurtig, pålidelig og særdeles nøjagtige målinger.
Radartværsnittet
Radartværsnittet (RCS) er en angivelse af, hvor godt et objekt kan detekteres af en radar, dvs. hvor meget af den afgivne energi, der reflekteres fra objektet. Jo højere RCS-værdi, desto bedre er refleksiviteten og derfor objektets synlighed.
RCS-værdien afhænger af faktorer som materiale, størrelse og indfaldsvinkel, men ikke af det reflekterende måls afstand, så længe en reflektion ikke påvirkes af afstanden. Jo højere dielektrisk konstant og jo større objektet og omkredsen er, desto bedre er synligheden.
Radarfrekvens og antennestørrelse
Sensorens radarfrekvens og antennestørrelsen er to afgørende faktorer, der bestemmer åbningsvinklen og derfor en radarsensors rækkevidde og præcision.
En lille åbningsvinkel giver mulighed for stærk signalfokusering, som har en positiv effekt på sensorens rækkevidde og præcision. Derudover giver dette for eksempel mulighed for at undertrykke forstyrrende strukturer i tanke.
Godt at vide:
- Jo mindre antennestørrelse, desto større er åbningsvinklen ved samme frekvens.
- Jo højere frekvens, desto mindre er åbningsvinklen for samme antennestørrelse.
- Høje frekvenser giver mulighed for et kompakt design på grund af den korte bølgelængde.
Radaropløsning
Radaropløsning, også kendt som adskillelighed, beskriver en radars evne til tydeligt at adskille mål, der er tæt på hinanden, og udlæse dem som særskilte mål. I situationer, hvor mål kun udviser ringe forskel i deres målte værdier, er der er risiko for, at de vil smelte sammen til ét mål og ikke blive detekteret individuelt. Der er i bund og grund to typer af radaropløsning:
Afstandsopløsning
Sendesignalets båndbredde bestemmer afstandsopløsningen, som giver radarsensoren mulighed for at skelne mellem objekter baseret på deres forskellige afstande.
Objekter, der er placeret i ens laterale vinkler og højdevinkler i forhold til radaren, kan stadig adskilles pålideligt af radaren baseret på deres afstand fra hinanden. Afstandsopløsningen alene er dog ikke tilstrækkelig til præcis lokalisering.
Vinkelopløsning
Vinkelopløsningen beskriver radarens evne til at skelne mellem objekter på grundlag af information om, i hvilken vinkel disse mål er placeret i forhold til radaren. Vinkelopløsning kan deles i azimuth-opløsning (laterale vinkler) og højdeopløsning (højdevinkler).
Radarantennens åbningsvinkel (synsfelt) er en vigtig faktor hvad angår vinkelopløsning. Vinkelbestemmelsen påvirkes betydeligt af antennernes antal og design.
Positionsbestemmelse
- Overvågning af transportbånd
- Køretøjers placering
- Afstandskontrol og højdemåling
- Overvågning af omgivelserne og undgåelse af kollision
- Intelligent adgangskontrol
Hygiejnisk niveaumåling
- i lagertanke i en højde på op til 10 m
- i blandingstanke med omrøringsudstyr
- i CIP-tanke med spraykugler
Industriel niveaumåling
- i lagertanke i en højde på op til 10 m
- i plasttanke, f.eks. IBC
- udendørs brug
- flowhastighedsmåling i venturikanaler