- Temperatursensorer efter anvendelse
- Hygiejnisk
Hygiejniske temperatursensorer
Sensorfamilie | Temperaturområde | Isætningslængde | Signal | Konstruktion | Visualisering | Punkter til overvejelse |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160°C | 30...1000 mm | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
Integreret | Stor status LED | • Dobbelt element • Automatiskdrift-detektering • Digitaledataværdier • +/- 0,2 Kpræcision |
![]() TD |
-50…150°C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integreret | Numerisk display | • +/- 0,3 K præcision • Kompakt design og fuldsvejset konstruktion i rustfrit stål • 4-cifret tofarvet display • Hurtig (1/3sek.) responstid |
![]() TA |
-50…200°C | 17...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integreret | Status LED | • +/- 0,3 K præcision • Kompakt design og fuldsvejset konstruktion i rustfrit stål • Hurtig (0,5/2sek.) responstid |
![]() TM / TT |
-40...150°C | Planmonteret …560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD sondestav | – | • Skal tilsluttes til en evalueringsenhed • M12 stik for nem ledningsføring • Integreret procestilslutning |