- Temperatursensorer efter anvendelse
- Vandbaserede medier
Vandbaserede medier
Sensorfamilie | Temperatur område |
Isætningslængde | Signal | Konstruktion | Visualisering | Punkter til overvejelse |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
Integreret | • Numerisk display • Status LED |
• +/- 0,3 K præcision • Tofarvet display • Intuitiv betjening med 3 trykknapper |
![]() TR |
-100…600 °C | RTD -afhængig |
• Transmitter • Switch signal • IO-Link |
Modulær | • Numerisk display • Status LED |
• +/- 0,3 K præcision • Accepterer 2-, 3- og 4-leder RTD'er • Tofarvet display • Intuitiv betjening med 3 trykknapper |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Transmitter • IO-Link |
Integreret | Status LED | • +/- 0,3 K præcision • Hurtig responstid • Kompakt design og fuldsvejset konstruktion i rustfrit stål |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integreret | • Numerisk display • Status LED |
• +/- 0,3 K præcision • Fleksibel procesforbindelse • Kompakt design og fuldsvejset konstruktion i rustfrit stål |
![]() TP |
-50…300 °C | RTD -afhængig |
• Transmitter • IO-Link |
Modulær | Status LED | • +/- 0,3 K præcision • Konvertering af RTD'er til analog udgang og IO-Link • Automatisk registrering af RTD-type |
![]() TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Afbryder | Integreret | Status LED | • +/- 3 K præcision • Let justering via to indstillingsringe for enkel opsætning •To switchudgange med fast hysterese •Mekanisk lås for at forhindre en ændring af justeringen ved en fejl |
![]() TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Switch signal • IO-Link |
Integreret | – | • +/- 0,3 K præcision • To programmerbare switchudgange • Kompakt design og fuldsvejset konstruktion i rustfrit stål |
![]() TT / TM |
-40…150 °C | planmonteret ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD sondestav | – | • Pt100 og Pt1000 klasse A RTD • Integreret procesforbindelse • Skal tilsluttes til en evalueringsenhed |
![]() TS |
-100…600 °C | Forskellig | RTD | 6, 10 mm kablet RTD sondestav | – | • Pt100 og Pt1000 klasse A RTD • Fleksibel procesforbindelse • Kabellængde op til 10 m • Skal tilsluttes til en evalueringsenhed |
TCC | -25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
Integreret | Status LED | • +/- 0,2 K præcision Drift-detektion sikrer procescen • Kompakt design og fuldsvejset konstruktion i rustfrit stål |