- Temperatursensorer efter anvendelse
- Mobil hydraulik
Mobil hydraulik
Sensorfamilie | Temperaturområde | Isætningslængde | Signal | Konstruktion | Punkter til overvejelse |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50…150 °C | 25…200 mm | Transmitter | Integreret | • +/- 0,3 K præcision • 4…20mA analogt output • DEUTSCH, AMP eller M12 stikforbindelse • Integreret procesforbindelse |
![]() TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | Transmitter | Integreret | • +/- 0,3 K præcision • 0,5…4,5 VDC analogt output • DEUTSCH, AMP eller M12 stikforbindelse • Integreret procesforbindelse |
![]() TM |
-40…150°C | 25 mm | RTD | 6mmRTD sondestav med integreret procestilslutning | • Klasse Apræcision Pt100 • M12 stik for nem ledningsføring • Integreret procestilslutning |