- Flowsensorer
- Produkter - innovationer
- Vortex-flowsensor SV
- Applikationseksempler
Eksempler på anvendelse af vortex-sensorer
Vortex-sensorer måler pålideligt flowhastigheden i vand og vandbaserede medier. Ikke kun kølevandets kølekapacitet kan sikres, den korrekte vandmængde til dyrkning af planter i indendørs landbrug kan også kontrolleres præcist. Disse anvendelseseksempler giver indblik i anvendelser, der allerede er blevet løst for vores kunder.
Indhold
Flowovervågning - sikring af kølingen
Med over 135 års erfaring inden for glasindustrien tilbyder HORN Glass Industries AG sine kunder i hele verden skræddersyede løsninger til alle aspekter af glasproduktion, herunder ovne, hvor glasset opvarmes ved hjælp af molybdænelektroder. Ét kølekredsløb pr. elektrode forhindrer, at elektrodeholderne bliver beskadiget på grund af overophedning. Dette kunne blandt andet medføre driftsstop eller en reduceret kvalitet. Ved flowkontrolstationen, hvorfra de enkelte kølekredsløb udgår, overvåger SV-vortex-flowsensoren kølevandets flowhastighed og temperatur. I kombination med et andet termoelement i elektrodeholderen kan kølingen af holderen på denne måde overvåges og registreres kontinuerligt.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_horn.png?v=586176683)
Holder øje med kølekapaciteten og forhindrer skader
SCHOTT AG er en international teknologikoncern, der er specialiseret i fremstilling af specialglas og glaskeramik. Der kræves temperaturer på op til 1700 °C til smelteprocessen for at producere specialglas og glaskeramik. Den påkrævede termiske energi føres ind i smeltetanken via vandkølede elementer. Kontinuerlig køling af disse elementer er ekstremt vigtigt, fordi en defekt i kølevandssystemet kan beskadige installationerne alvorligt.
En temperatursensor i kølesystemets indløb og SV-vortex-flowsensoren med integreret temperaturmåling i returløbsledningen kan anvendes til permanent overvågning af kølekapaciteten ved hjælp af en beregning af effekttabet og sikre, at installationen fungerer. Takket være den integrerede temperaturmåling er der intet behov for et ekstra målepunkt til temperaturmåling. SV er en pålidelig løsning til kølevandsanvendelser, fordi den kan anvendes i både nye anlæg med demineraliseret vand og i eksisterende anlæg med sorte stålrør eller i åbne kølekredsløb. Målingerne forbliver upåvirket af de forskellig kølevandskvaliteter.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_schott.png?v=584245341)
Kontrol af temperaturstyringskanaler i formen og sikring af kvaliteten
E.Braun producerer produkter af høj kvalitet til temperaturstyrings- og køleteknik. En korrekt temperaturstyring er afgørende i blandt andet sprøjtestøbningsprocessen for at garantere det færdige produkts påkrævede kvalitet på langt sigt. Med tiden kan snavs og kalk dog hobe sig op i temperaturstyringskanalerne. Derudover indeholder kanalerne stadig resterende fugt, når installationen står stille, hvilket fremmer rustdannelsen. På grund af det resulterende koniske tværsnit i kanalerne kan det ske, at temperaturstyringens ydeevne ikke bliver opnået. Dette medfører kvalitetsmangler i det produkt, der skal forarbejdes.
Det nye testudstyr fra E.Braun modvirker dette problem. For det første bliver kanalernes tilstand kontrolleret før hver anvendelse ved at måle flowet og trykket for at detektere mulige aflejringer og utætheder. For det andet bliver kanalerne blæst tørre efter brug for at forhindre rustdannelse.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_e-braun.jpg?v=585123339)
Optimal varmeafledning med et minimalt energiforbrug
ALMiG er en af de førende systemleverandører af trykluftteknologi og tilbyder sine kunder skræddersyede løsninger og omfattende serviceydelser af høj kvalitet. I overensstemmelse med effektivitets- og bæredygtighedsprincipperne er kompressorerne underlagt konstant videreudvikling for at reducere anlæggenes energiforbrug og opnå et højere effektivitetsniveau. SV-vortex-sensoren anvendes på en prøvestand til vandindsprøjtede skruekompressorer for at bestemme volumenstrømmen i det interne vandkredsløb. På grundlag af flowhastigheden og temperatursmålingspunkterne kan der skabes en energibalance til at maksimere installationens effektivitet. I dette specifikke tilfælde betyder maksimal effektivitet, at varmen fra kompressionen under kompressionen af luften bliver afledt med den mindst mulige energitilførsel ved hjælp af et vandkredsløb.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_almig.png?v=2053965515)
Mere effektiv vandbehandling
EnviroFALK GmbH har i mere end 30 år konstrueret, fremstillet og solgt systemer til rent og ultrarent vand til en lang række industrier i hele verden. I anlæggene bliver det tilførte bløde vand behandlet i forskellige trin for at producere ultrarent vand.
Udover det delvist demineraliserede vand, dvs. permeatet, producerer filtreringen også koncentrat. En defineret andel af denne koncentrat føres tilbage til filtreringsprocessen og til filtermembranen. Dette sikrer et minimalt overløb og øger samtidig anlæggets effektivitet. Den samlede mængde koncentrat detekteres og sendes via SV-vortex-flowsensoren, så tilstrømningsstyringen altid kan styres præcist.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_enviro-falk.jpg?v=2125438381)