- Flowsensorer
- Produkter - innovationer
- Termiske flowsensorer
Termiske flowsensorer

Termiske flowsensorer giver mulighed for pålidelig hastighedsmåling (m/s) af flydende og gasformige medier i rør baseret på det kalorimetriske måleprincip. Ved angivelse af den interne rørdiameter er det også muligt at udføre en omtrentlig beregning af flowhastigheden (l/min).
ifm tilbyder sensorer med robuste huse fremstillet af materialer såsom rustfrit stål, titan, keramik og hastelloy. De er meget pålidelige, selv under barske omgivelsesbetingelser. Sensorerne kan takket være et bredt udvalg af procesadaptere anvendes til næsten alle industrielle applikationer.
Termiske flowsensorer er generelt egnet til en lang række medier og anvendelsesformål. Den grundlæggende forudsætning for funktionsprincippet er fjernelse af varme fra mediet. En termisk sensor kan derefter blive programmeret til et specifikt medium ved hjælp af indlæringsfunktionen.
Vandholdige medier
Termiske flowsensorer er takket være deres gode termiske forbindelse ideelle til overvågning af køling og vandforsyninger, for eksempel i pumper og maskiner til industrien eller i byggeteknologi.
- Serverafkøling
- Pumpeovervågning/beskyttelse mod tørkøring
- Afkøling af værktøjsmaskiner
- Forbrugsmåling/ trend overvågning
Glykoler og olier
Integrationen af beregnede mediekurver giver mulighed for brug i tyktflydende olier. Vores vandkalibrerede sensorer kan også realisere simpel trend detektering af anlæggets status.
- Tørkøringsbeskyttelse
- Filterovervågning
- Overvågning af kølekredsløb
- Industrielle luftkonditioneringsanlæg HVAC
Gasser
Der er udviklet specielt kalibrerede termiske flowsensorer til forsyningen af frisk luft og udsugning af aerosoler, udstødningsluft eller dampe. Sensorerne skal anvendes i konstante flow med konstante temperaturer.
- Overvågning af luftforsyningen
- Udsugningssystemer
Termiske flowsensorer er i princippet kompatible med forskellige medier, hvilket også fremgår af den lange række af mulige anvendelsesformål. Gasformige medier såsom luft, vandbaserede medier, glykol og olier kan overvåges med termiske sensorer. De individuelle mediers særegenskaber er beskrevet mere detaljeret i slideren.
Turbulens
Laminar eller turbulent flowprofil
Termiske flowsensorer er konstrueret til at fungere i en stabil flowprofil. En laminar flowprofil (1) er kendetegnet ved en ensartet, ordnet bevægelse af mediet, hvor flowhastigheden er højest i midten af røret. En turbulent flowprofil (2) er derimod kendetegnet ved uensartede bevægelser af mediet, hvilket kan medføre hvirvler eller uordnede flow, der forvrænger flowprofilen (2).

Installation før og efter rørbøjninger
Strukturer i røret, bøjninger, ventiler eller overgangsstykker genererer forskellige turbulenser i systemet, der medfører forvrængning af flowprofilen, og som der skal tages højde for, når måleresultaterne fortolkes.
Derfor skal installationssituationen vælges således, at mediet kan falde til ro via en indløbssektion, og der er en stabil flowprofil ved målepunktet.

Montering bag en interferenskilde
Til dette formål skal de anbefalede afstande mellem sensoren og interferenskilden bibeholdes som en beroligende afstand og en nedsænkningsdybde på mindst 15 mm, helst midt i røret.
Temperatur
Temperaturlagdeling
Der kan især med olier opstå en alvorlig temperaturlagdeling i rørene. Bemærk følgende i dette særlige tilfælde:
En central rørinstallation anbefales for at minimere den omgivende temperaturs påvirkning af sensorspidsen. Vi tilbyder sensorer med målespidser i forskellige længder til dette formål.
Temperaturforskelle
På grund af varmeoverførslen mellem sensorhuset og sensorspidsen bør der kun være en lille temperaturforskel mellem mediet og omgivelsestemperaturen, især i luft- og gasapplikationer. På grund af det termiske driftsprincip skal sensorspidsen, der er placeret i mediet, antage mediets temperatur for at opnå den specificerede nøjagtighed.
Temperaturspring
Hurtige og uensartede temperaturændringer kan medføre en midlertidig fejlagtig fortolkning. Temperaturgradienten indikerer, hvor meget temperaturen ændrer sig i et defineret tidsinterval. Jo højere temperaturgradienten er, desto hurtigere stiger eller falder temperaturen i mediet. En temperaturgradient på > 0,5 K/min kan påvirke termiskes sensorers målenøjagtighed betydeligt, fordi sensoren og referenceelementet har forskellige termiske forbindelser til mediet på grund af temperaturlagdeling.
Konklusion om montering
På grund af det store antal anvendelsesmuligheder, medie- og installationssituationer viser bemærkningerne i driftsvejledningen minimumskravene for indløbs- og udløbssektionerne (D = diameter) for at opnå reproducerbare måleresultater. Til den bedst mulige ydeevne: jo større afstanden fra interferenskilden (S) til sensoren er, desto mere stabil er flowprofilen.
Det er vigtigt at forstå, at hver termisk flowsensor, uanset dens konstruktion, kun måler flowhastigheden på ét sted i røret.