- Analytiske sensorer
- Konduktivitetssensor LDL
- Innovationer
- Konduktivitetssensor fremstillet af PP
Konduktivitetssensor fremstillet af polypropylen
LDL400 er polypropylen-versionen af den gennemprøvede induktive konduktivitetssensor LDL2xx. Dens materialeegenskaber gør den til det perfekte valg til anvendelsesformål, hvor metalliske sensorer har en tendens til at korrodere: direkte kontakt med saltholdig omgivende luft eller andre aggressive, sure eller alkaliske medier er intet problem for LDL400. Sensoren opfylder også de høje krav til søfartsindustrien og er certificeret iht. DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval (den gensidige anerkendelse af typegodkendelser).
Konduktivitetssensoren i detaljer
Produktfordele
Polypropylenhus, der modstår aggressive omgivelser
Huset, der er fremstillet af polypropylen, gør sensoren til det perfekte valg til anvendelsesformål, hvor metalliske sensorer har en tendens til at korrodere. Direkte kontakt med saltholdig omgivende luft eller andre aggressive, sure eller alkaliske medier er intet problem.
Det store måleområde betyder, at den kan anvendes til næsten ethvert vandbehandlingsformål
Sensoren måler kontinuerligt et medies konduktivitet i området fra 100 til 2.000.000 µS/cm og udlæser den som en digital eller analog værdi med termisk kompensation. Derudover kan koncentrationen af NaCI i procent i ultrarent vand tilgås acyklisk.
Certificeret til søfartsindustrien
Takket være dens materialeegenskaber er sensoren velegnet til brug i søfartsindustrien og er certificeret iht. DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval (den gensidige anerkendelse af typegodkendelser). Dette gør sensoren til det perfekte valg til vandbehandlingsformål på skibe.
Kompakt design uden ekstra evalueringsenhed
Det kompakte design kombinerer evalueringsenheden og sensorelementet i ét hus. Dette sparer plads i kontaktskabet og reducerer ledningsføringens kompleksitet betydeligt. Det eliminerer også behovet for et dyrt datakabel mellem måleelementet og evalueringsenheden.
Anvendelsesområder

Vandbehandling - filtrering og afsaltning
Sensoren måler kontinuerligt mediets konduktivitet i området fra 100 til 2.000.000 µS/cm. Det betyder, at LDL400 kan bruges universelt til næsten ethvert tænkeligt vandbehandlingsformål og som en indikator for vandkvaliteten.
Sensoren opfylder også de høje krav til søfartsindustrien og er certificeret iht. DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval (den gensidige anerkendelse af typegodkendelser).

Fiskeopdræt - at holde økosystemet i balance
Inden for fiskeopdræt skal de følsomme økosystemer kontrolleres præcist for at give mulighed for et succesrigt og bæredygtigt opdræt. Hvis systemet skulle komme ud af balance, ville dette resultere i, at hele gydebestanden går tabt, og at opdrættet går i stå.
Vandets saltkoncentration, som er en relevant målt variabel, kan til enhver tid bestemmes pålideligt med LDL400 ved hjælp af konduktiviteten.

Vertikalt landbrug - kontrol af koncentrationen af mineraler
For at optimere en plantes vækst er det ikke kun nødvendigt at bestemme og opfylde kravene til vand, men også at kontrollere koncentrationen af mineraler i vandet.
LDL400 kan anvendes til at måle denne koncentration og kontrollere, om den opfylder kravene. Dette sikrer en optimal forsyning af planterne.
Systemforbindelse
Merværdi takket være IO-Link
- Gennemsigtige processer
Konstant overvågning af konduktivitet og temperatur giver dig mulighed for at holde øje med din proces på alle tidspunkter. Saltkoncentrationen af NaCI i ultrarent vand kan også udlæses acyklisk. - Nem opsætning, selv på afstand
Konduktivitetssensoren kan hurtigt og nemt konfigureres via IO-Link - enten på afstand eller under processen. Der kræves ingen ekstra transducer. - Logning og simulering af procesværdier og hændelser
Ud over at vise og logge procesværdier kan forskellige hændelser også registreres og simuleres via IO-Link. - Backup og gendan
Planlægger du en enhedsudskiftning? Funktionen Backup og gendan sikkerhedskopierer og gendanner automatisk parametersæt, hvilket gør det nemmere at udskifte enheden - kun enheden skal udskiftes.