You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Analytiske sensorer
  2. Luftfugtighedssensor LDH

Luftfugtighedssensorens fordele og teknologi

Sådan sikrer du det perfekte klima til dine processer

  • Hvad med at sikre, at der ikke er risiko for kortslutninger på grund af usædvanlig høj luftfugtighed, inden du tænder dine elektroniske styreenheder?
  • Hvad med altid at holde øje med de omgivende klimabetingelser, og således pålideligt sikre kvaliteten på dit produkt?

LDH29x luftfugtighedssensoren overvåger kontinuerligt de omgivende klimabetingelser, og beskytter således din proces og de elektroniske styreenheder mod usædvanlig høj fugtighed og temperatur.

Fordele ved IO-Link

Hvad tilbyder LDH29x via IO-Link?

  • 2 procesværdier, fugtighed og temperatur, med kun én ledning
  • Lagring af minimum- og maksimumværdier for temperatur og fugtighed
  • Diagnostiske data, som driftstimer og tilkoblingscyklusser
  • Fugtigheds- og temperaturhistogram
  • Let udskiftning af sensor – parametre indstilles automatisk ved tilslutning til en IO-Link-master

Teknologi

Sådan bestemmer sensoren luftfugtigheden

  • Fugtighed måles ved hjælp af et kapacitivt måleelement, der består af to elektroder (kondensator), som får påført en spænding. Mellem de to elektroder er der dielektrisk materiale, som kan absorbere fugtighed.
  • Konstant udskiftning af stoffer mellem det dielektriske materiale og den omgivende luft sikrer balance mellem måleelementet og den luft, der skal måles.
  • Hvis fugtighedsindholdet i den omgivende luft ændrer sig, ændrer fugtighedsindholdet i det dielektriske materiale sig på samme måde. Dette medfører så en ændring i kondensatorens kapacitans, der gør det muligt at bestemme det aktuelle fugtighedsniveau.
Type Måleområde
fugtighed
Måleområde
temperatur
Signal Præcision

LDH290

0…100 %

-40…60 °C

• Fugtighed analog 4...20 mA
• Temperatur analog 4...20 mA

• 4% fugtighed
• 1 °C temperatur

LDH292

0…100 %

-40…80 °C

• IO-Link

• 3% fugtighed
• 0,3 °C temperatur