- M18-Cube: Det pladsbesparende ifm-hus
- PMD afstandssensorer i OGD serien
Den nye generation af OGD-afstandssensorer
Hurtigere, længere, bedre
Takket være den innovative PMD-teknologi (PMD: photonic mixer device ), detekterer den fotoelektriske OGD-afstandssensor objekter med ekstrem præcision op til en rækkevidde på 2 m.
Med dette effektive on-chip time-of-flight-målesystem kan du detektere objekters tilstedeværelse eller deres korrekte installation med maksimal præcision. Typiske anvendelsesområder omfatter detektering i hurtig rækkefølge og ved høj hastighed, for eksempel inden for transport eller materialehåndtering. PMD-teknologiens fremragende refleksionsbestandighed og baggrundsudblænding, sammen med en høj driftsreserve sikrer en pålidelig detektering.
OGD-sensorernes PMD-teknologi overgår konventionelle diffuse refleksionslasersensorer eller rødlyssensorer markant. Fordi deres rækkevidde er uafhængig af vinkel og farve, kan selv vanskelige objekter som blanke metaloverflader detekteres.
Reflektiviteten udlæses ud over afstandsværdien. Dette giver ikke kun mulighed for identifikation af objekter, men også konklusioner om deres materialeegenskaber. Udlæsning af afstandsværdien og reflektiviteten giver samtidig mulighed for materialedifferentiering og for at øge processikkerheden.
Med dens M18-gevind er den kompakte lasersensor nem at montere. Indstillingen udføres direkte på enheden eller alternativt via IO-Link ved hjælp af praktisk betjening med 3 knapper. Visualiseringen opnås med det integrerede 2-farvede display med 8 segmenter på sensoren.
Den fotoelektriske OGD-afstandssensor i detaljer
Anvendelses eksempler
To-niveau stopfunktion for transport
Baggrundsundertrykkelse er en anden fordel ved OGD. Funktionen er yderst nyttig ved implementering af en stopfunktion ved enden af transportbåndet. Refleksioner fra metalrullerne påvirker ikke sensoren. OGDen detekterer også pålideligt objekter i forskellige farver. I denne anvendelse udløser det første koblingspunkt en reduktion af båndets hastighed. Når emnet passerer det andet switchpunkt, stoppes båndet.
Fordelen: Ved at udskifte de to enheder, som typisk kræves til en fotocelle, hjælper OGDen med at reducere købs-, installations- og ledningsføringsomkostninger. Herudover kan den bruges i næsten alle monteringssituationer, da den kan justeres til båndet i en skrå vinkel.
Kvalitetssikring under produktionen
OGDen udfører præcise og pålidelige inline-kvalitetstjek for at overvåge små skinnende eller lavtreflekterende komponenters korrekte position og retning, f.eks. O-ringe eller tandhjul.
Der registreres monteringsfejl som f.eks. manglende O-ringe med en tykkelse på 5 mm eller mere. Fejlkontrollen under produktionen og før de endelige kvalitetstjek minimerer risikoen for dyre skadevirkninger, som f.eks. at der opstår nedetider for anlægget eller batch-fejl. Samtidig bidrager inline-kvalitetskontrollen til en effektiv kvalitetssikring på lang sigt. Jo tidligere fejl opdages, jo lavere bliver omkostningerne, og jo tidligere kan der udføres forbedringer.
Når vinklerne bliver mere skrå, svinder det reflekterede lys, hvilket medfører, at refleksionsværdiens præcision forringes.
Emneregistrering i produkthåndteringen
OGDen detekterer objekter pålideligt, selv under ugunstige lysforhold. Den går ikke engang glip af reflekterende materialer eller materialer med takkede overflader som f.eks. folier, der ofte forekommer i farverige eller mørke design.
Sensoren detekterer snavs på linsen ved hjælp af reflektionsværdien over IO-Link og advarer operatøren omkring behov for rengøring. Dette reducerer fejlmålinger og øger driftssikkerheden.
Andre applikationer, der er blevet løst med OGDen
Teknologi
ifms afstandssensorer i OGD-produktserien bruger PMD time-of-flight-teknologi til præcis, robust afstandsmåling over lange afstande. Med time-of-flight-teknologien udbredes lysbølger, der sendes af laserlyskilden. Når lyset kastes tilbage fra emnet, skifter fasemønsteret, og dette skift er direkte proportionalt med afstanden.
Fordele ved time-of-flight-teknologi
- Robust detektering af små reflekterende, blanke eller sorte objekter
- Selv flerfarvede objekter som f.eks. en spånplade eller kødstykker detekteres pålideligt takket være PMD-teknologien
- Baggrundsundertrykkelse og laserlys gør OGDen ekstremt pålidelig, selv når den udsættes for eksterne forstyrrelser som f.eks. bevægelser, refleksioner og uvedkommende lys
- Hurtig installation takket være uafhængighed af farve og vinkel
Merværdi takket være IO-Link
- Transparent datagenerering
- Aktuel afstandsværdi
- Aktuel reflektivitetsværdi
- Aktuel enhedsstatus
- Nem og hurtig parameterindstilling
- Tabsfri datatransmission