Den magiske formel for M18 Cube
Standardmontering + kompakt pladsbesparelse = M18 Cube |
---|
Ligheder mellem de forskellige cubes
- Kompakt og rektangulært hus til begrænset plads kombineret med standard M18-gevind
- Høj kapslingsklasse og robust metalhus til krævende industrielle omgivelser
- Hurtig og nem indstilling af koblingspunkter via IO-Link eller via trykknapper
- Kontinuerlig visualisering af afstandsværdien via IO-Link
Fotoelektrisk sensor: Til hurtige anvendelser
- Baggrundsudblænding og høj switchfrekvens på 1000Hz til hurtig drift
- Registrering af lyse og mørke genstande på lang afstand
Ultrasonisk sensor: Til vanskelige overflader
- Tasteafstand på op til 1,2 m uafhængigt af farve, transparens og genstandens fladeglans
- Retro-reflektiv betjening til retningsuafhængig registrering af genstand
PMD-afstandssensor: For nøjagtig detektering
- Innovativ on-chip time-of-flight-målemetode med PMD-teknologi til en meget nøjagtig måling op til 1,5 m
- Fremragende refleksionsbestandighed, farveuafhængighed og baggrundsudblænding til problemfri og pålidelig betjening
3 måleprincipper for egnede løsninger til alle anvendelser:
Genstand/Anvendelse | PMD-afstand Sensor |
Fotoelektrisk sensor |
Ultrasonisk Sensor |
|
---|---|---|---|---|
Skinnende genstande |
||||
Uregelmæssige genstande |
||||
Genstande med huller |
||||
Gennemsigtige genstande |
||||
Gennemsigtige |
||||
Gennemsigtige |
||||
Stor rækkevidde |
||||
Vinkel til mål |
||||
Små genstande |
||||
Forskellige farvemål |
||||
Niveau for uregelmæssige genstande |
||||
Lang rækkevidde (>1m) |