You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. M18-Cube: Det pladsbesparende ifm-hus
  2. Teknologiske pmd-sensorer

Laserafstandssensor med time-of-flight-teknologi for nøjagtig måling

Kort overblik over de vigtigste funktioner:

  • Pålidelig fotoelektrisk afstandsregistrering med lang rækkevidde
  • Meget god refleksionsbestandighed og baggrundsudblænding for pålidelig skift af udgangen
  • Høj præcision i registrering af små dele
  • Farveuafhængig måling, selv ved vanskelige overflader
  • Versioner med laserbeskyttelses klasse 1 eller 2

Funktionsprincip

Sensoren bruger laser til at sende en moduleret lysbølge, som reflekteres tilbage af den genstand, der skal måles. Fasepositionen for det modtagne, reflekterede lyssignal sammenlignes med fasepositionen for det sendte lys. På baggrund af faseskiftet, dvs. "afstanden" mellem bølgetoppen, fastlægges lysets time of flight, og afstanden mellem sensoren og genstanden beregnes.

En millimeters præcision

PMD-sensorer fra ifm bruger et "system-on-chip"-design: Både sensorelementet og elektronikken til signalvurdering er integreret i en enkelt silikonechip, der hedder en Photonic Mixer Device (PMD). Fordel: Dette innovative ifm-design giver høj nøjagtighed i målingen i et kompakt, industrielt kompatibelt hus – til en brøkdel af prisen for konventionelle systemer.

Med det ekstremt lille laserspot er sensorerne perfekt egnede til registrering af små dele, for eksempel fejlsikringsanvendelser.

Registrering af vanskelige flader gøres nem

Hvad er særligt ved PMD-teknologien: PMD-sensorer måler afstanden uanset overfladens farve. Selv omgivende lyskilder, reflekterende overflader med oliefilm eller meget mørke genstande er ikke noget problem. Genstandens anslagsvinkel kan være op til 20 grader.

PMD-sensorerne registrerer genstande med laserbeskyttelsesklasse 1, som er ukritisk for øjet. Den fremragende refleksionsbestandighed og baggrundsudblænding, sammen med en høj driftsreserve sikrer en pålidelig drift. Koblingspunktet indstilles nemt og inden for en millimeter ved hjælp af en brugervenlig håndtering med tre knapper eller alternativt via IO-Link. Det muliggør også den aktuelle afstandsværdi.