- Profiler
- Anvendelsesområder
Anvendelsesområder
Sortering og justering
Overvågning af, om den korrekte metalring er monteret i en lodret position
PMD Profileren bruges bl.a i bilindustrien, hvor der næsten ikke er nogen forskelle mellem ”korrekt” valgt og ”ikke korrekt valgt” ring. Den skaber en profil af de to dele og giver en overensstemmelsesværdi mellem referenceobjektet og det aktuelle objekt. Hvis denne værdi falder ned under en grænseværdi, der frit kan vælges (for eksempel 85%), identificeres den som ”en dårlig del” og kan frasorteres.
I denne applikation er der kun en lille forskel i højde, som er en stor udfordring for 1D sensorer. Selv med kamerasystemer kan applikationen ikke løses nemt på grund af den lave kontrast, som forringes yderligere med det omgivende lys. På tilsvarende måde kræves der dyre eksterne lyskilder, som kan undgås med PMD Profileren. Med PMD Profileren kræves der kun én enhed til at tjekke, om den korrekte del er til stede og er justeret korrekt. Ved brug af PMD Profilerens patenterede system med to grønne markører på den røde laserlinje får du mulighed for at indstille en Region of Interest (ROI), som fokuserer sensoren mod det relevante område.
Kontrol af korrekt bearbejdning
Skelner mellem konturen på en ubearbejdet og en bearbejdet komponent
I denne applikation er opgaven at registrere, om en komponent allerede er bearbejdet, dvs. om gearkonturen er til stede allerede, eller der er en flad overflade. Mens en 1D sensor nærmest ikke kan løse denne opgave, detekterer PMD Profileren komponenternes profil og ændringer i konturen med meget stor præcision. Hvis der vælges en løsning med et kamera, skal forskellene i kontrasten fremhæves med afskærmning og ekstern belysning, som kan give ekstra udgifter og omkostninger.
Mellemrumskontrol
Tjekker, om et forbundet fastspændingssystem er gået i indgreb
PMD Profileren tjekker, om en fastspændingsenhed er gået helt i indgreb. På denne måde kan mellemrum, der tyder på utilstrækkelig fastspænding, detekteres for at forhindre frasortering eller fejl hos kunden. Her kan ROI hjælpe med at øge forskellen mellem en god del og en dårlig dels overensstemmelsesværdi, så disse dele kan skelnes klart.
Dybdemåling
Tjekker en skrues fastspænding
I denne applikation skal den korrekte tilspænding af en skrue overvåges. Det er nærmest umuligt med et 1D system, da dets lysspot kun kan rettes mod to positioner f.eks. helt eller delvist tilspændt. Med kamerasystemer ville installationsarbejdet blive for omfattende i forhold til PMD Profilerens hurtige opsætning på trods af den samme præcision. Denne præcise dybdemåling giver mulighed for at bruge PMD Profileren i en lang række applikationer, som f.eks. detektering af lasermærkning eller flossede transportbånd.