You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Profiler
  2. Teknologi

Teknologi

Sensoren fungerer ved hjælp af triangulering. Til dette formål har sensoren en projekteringsenhed, som projekterer en laserlinje hen på den overflade, der skal måles. Denne linje reflekteres og indlæses igen af et modtagende element (PMD chip). Sammenlignet med projekteringsenheden har det modtagende element imidlertid en tydelig vinkelforskydning og kan derfor detektere højdeprofilen.

Sensorens måleområde er mellem 150 mm og 300 mm væk fra sensoren. På grund af det modtagende elements perspektiv afhænger sensorlinjens længde af sensorens afstand til målet (jo tættere på sensoren, desto kortere er linjen). Selvom afstanden mellem sensoren og objektet ændrer sig, forbliver objektets proportioner de samme. Det betyder, at konturen måles uafhængigt af afstanden. Det gør det nemt at justere og positionere sensoren.