You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Ultrasoniske sensorer
  2. Produktserie
  3. Kompakt design

Kompakt M18 Cube-design

ifm’s ultrasoniske sensorer i et kompakt M18 Cube-design har et bemærkelsesværdigt lille blind zone område, lange tasteafstande og en høj opløsning. Cube-sensorerne er designet til brug i anvendelser med begrænset installationsplads. Takket være det laterale M18 gevind og stik, der peger nedad, egner denne type sig ideelt til brug i transportbånds applikationer.

Centrale egenskaber:

  • M18 Cube-hus
  • Lille blind zone område
  • Rækkevidder op til 1,2 m
  • Den vibrerende lydtransducer reducerer støvaflejringer
  • Målt værdi for digital eller analog udgang
  • Kontinuerlig afstandsmåling uden kontakt

Merværdi takket være IO-Link:

  • Nem parameterindstilling
  • Overførsel af målt værdi med millimeterpræcision
  • Diagnostiske muligheder: f.eks. driftstimetæller og ekkokvalitet