You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Ultrasoniske sensorer
  2. Produktserie
  3. Lange rækkevidder

Lange rækkevidder på op til 8 meter

ifm’s ultrasoniske sensorer i M30 design udmærker sig ved deres måleafstand på op til 8 meter. Det gør dem særligt velegnede til registrering af objekter langt væk eller kontinuerlig niveauovervågning, f.eks. af bulkmaterialer eller væsker. Takket være IO-Linket kan lydstrålen indstilles til individuelt i henhold til anvendelsen. Det hjælper med at forhindre uønskede refleksioner på indersiden af tanken.

Centrale egenskaber:

  • Type M30
  • Lange rækkevidder på op til 8 m
  • Den vibrerende lydtransducer reducerer støvaflejringer
  • Målt værdi for digital eller analog udgang
  • Kontinuerlig afstandsmåling uden kontakt

Merværdi takket være IO-Link:

  • Lydstråle kan justeres til anvendelsen
  • Nem parameterindstilling
  • Overførsel af målt værdi med millimeterpræcision
  • Diagnostiske muligheder: f.eks. driftstimetæller og ekkokvalitet

Vælg et produkt

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig på vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.