- Vision-sensorer
- Universal-sensor type O2U
Universal-sensor O2U: kodelæser og objektdetektering i én enhed
Første vision-sensor med IO-Link
Vision-systemer er uundværlige til mange anvendelsesformål, især inden for kvalitetsinspektion til identifikation af koder eller inspektion af komponenter. O2U bygger på den succes, som dens forgængere, O2I5 og O2D5, har fået, og som allerede har løst utallige industrielle opgaver. Denne nye universal-enhed kombinerer dens forgængeres ydeevne og giver dermed mulighed for samtidig kontrol af forskellige kodetyper såsom 1D- og 2D-koder eller -tegn (OCR)
- pålidelig detektering af komponenters overflader og konturer og kontrol af deres kvalitet
- dynamisk sporing af objekter takket være den centrale funktion
- måling af komponenter og detektering af position og retning
- takket være robotsensor-kalibrering kan objektpositioner og -rotationer sendes direkte til robotten i det relevante koordinatsystem.
Dette åbner op for mange nye muligheder for at løse både eksisterende og nye opgaver.
O2U i detaljer
Produktfordele ved O2U
En universal-enhed med alle eksisterende funktioner
Den nye enhed er en kombination af overfladeinspektion, konturdetektering, 1D- og 2D-kodelæsning, tegngenkendelse (OCR) og adskillige centrale funktioner til komponentsporing.
Understøttelse til følgende udbredte interfaces
Følgende interfaces understøttes: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP og IO-Link.
Nem opsætning/betjening med ifm Vision Assistant
Det er nemt og intuitivt at betjene vores vision-sensorer med "ifm Vision Assistant", fordi der ikke kræves noget kendskab til programmering.
Alsidige filtermuligheder til pålidelig objektdetektering
Forskellige farvemuligheder og polariseringsfiltre giver mulighed for at tilpasse sensoren til en lang række formål og miljømæssige scenarier for at sikre pålidelig objektdetektering.
Effektiv overvågning i realtid og enhedsudskiftning
Takket være overvågningen i realtid og ved at kontrollere faktorer såsom billedparametre, live-billede eller søgezoner (ROI’er) kan afvigelser detekteres så hurtigt som muligt og afhjælpes ved at overføre referencebilledet, når enheden udskiftes.
Robust over for omgivende lys
Sensoren er ekstremt robust over for påvirkninger fra omgivende lys, fordi den bruger adskillige billeder med forskellige billedoptagelsesparametre.
Anvendelsesmuligheder for O2U
Bilindustri
Sensoren læser en bildørs stregkode for at identificere objektet og udfører samtidig en konturanalyse for at kontrollere dimensionerne.
Robotteknologi og montering
Robotten læser først koden. Derefter udfører den en komponentsøgning for at placere det rigtige produkt i kassen.
Intralogistik
Sensoren registrerer pallers dimensioner samtidig med at læse de påsatte koder.
Leverandør til bilindustrien/metalforarbejdning
Mens en konturanalyse udføres på den udstansede del, bliver en 2D-stregkode udlæst til yderligere komponentsporing.
Automatiserings- og kontrolsystemer
En komponentspecifik kvalitetsinspektion udføres afhængigt af de læste koder.
Emballageindustri
Mens udløbsdatoen og serienummeret læses, kontrollerer sensoren samtidig, at mærkaten er anbragt korrekt.
O2U-enhedens egenskaber
Udløsning og systemintegration
Billedoptagelsen kan udløses med en binær sensor ved udløserindgangen (f.eks. en lyssensor) eller en kommando via proces-interfacet (EtherNet/IP eller TCP/IP). Alternativt er kontinuerlig registrering med en fast billedhastighed mulig.
ifm tilbyder Y-splittere til nem integration af udløsersensorer og eksterne belysningselementer. Se EVC847 (for udløsersensorer) og EVC848 (for ekstern belysning).
- O2D5xx vision-sensor
- Pc til parameterindstilling
- Industri-pc eller plc til evaluering og kontrol
- Binær udløsersensor
- Spændingsforsyning
- Valgfri ekstra belysning
Merværdi takket være IO-Link
- Nem integration med IO-Link, fordi den universelle O2U-sensor kan integreres direkte i en eksisterende IO-Link infrastruktur
- Nem indlæring til applikationsindstillinger af sensoren
- Vision Assistant-software til komplekse vision-opgaver
- Data via IO-Link i hurtig COM3-standard, automatisk deling af datablokke
- Sensorparametre kan indstilles direkte fra styreenheden og letter dermed tilpasningen til skiftende produkter eller driftsprocesser