Puhtaalle vedelle: johtokykymittaus 0,04 μS/cm alkaen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_900_0006.jpg?v=867319108)
- Veden ja prosessin laadun tehokkaaseen, jatkuvaan valvontaan
- Hygieniahyväksyntä EHEDG- ja 3A* -normien mukaan
- Kompakti anturi ei tarvitse toimiakseen lisälaitteita
- Suuri resoluutio mahdollistaa pientenkin poikkeamien tunnistamisen
Turvallinen ratkaisu prosessin laadun jatkuvaan tarkkailuun
Johtokykyanturi LDL101 on oikea valinta siellä, missä veden puhtaus on elintärkeää tuotteen laadun tai prosessin luotettavuuden kannalta. Anturi tunnistaa veden johtokyvyn aina arvosta 0,04 μs/cm lähtien. Siksi se on ideaalinen sovelluksiin, joissa käytetään kaikentasoisia puhdistettuja vesiä. Tällaisia sovelluksia löytyy esim. elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien valmistuksessa, puolijohde- ja lääketeollisuudessa sekä energian tuotannossa. Yhdessä SU PureSonic -ultraäänivirtausanturin kanssa voidaan luoda luotettava laadunvalvonta esimerkiksi suodatusprosesseille.
Laadunvarmistus ja kunnonvalvonta
Suuriresoluutioinen ja häviötön digitaalinen mittausarvojen lähetys IO-Linkin kautta mahdollistaa veden laadun jatkuvan ja tarkan analysoinnin varmistaen siten virheettömät prosessit.
Jos johtokykyarvo kasvaa, se voi merkitä esimerkiksi sitä, että puhtaan veden valmistusprosessin suodattimet tarvitsevat huoltoa.
Jäähdytyspiireissä LDL101 voi tunnistaa veden kohonneen mineraalipitoisuuden siten, että vaadittavat korjaustoimenpiteet voidaan tehdä ennen, kuin putkisto kärsii pahempia vaurioita.
*Valmistelussa