• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Monitoiminäyttö erityyppisille mittausarvoille

Hyväksyy (lähes) kaikki signaalityypit

Korkealla ”pilvessä” oleva mittausarvo lisää tiedon globaalia – mutta ei aina paikallista – näkyvyyttä. Sen vuoksi uusi monitoiminäyttö universaalilla mittaustulolla on oikea valinta lähes kaikkiin sovelluksiin.

Se voi mitata ja muuntaa analogiset vakiosignaalit, pulssit, taajuudet ja lämpötila-anturit ja näyttää mittausarvon halutussa yksikössä suoraan paikan päällä.

Selkeä esitystapa

TFT-näyttö tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ja värejä mittausarvon visualisointiin. Myös näytettävä mittayksikkö, signaalin nimi ja sijaintitunniste selittävät selkeästi näytettävän arvon merkityksen.

Määritettävissä olevien hälytysten erilaiset fontti- ja taustavärit auttavat mittausarvon evaluoinnissa. Yksittäiset hälytykset voidaan siirtää ylemmän tason järjestelmiin tai yksinkertaisia ohjaustoimintoja voidaan toteuttaa kahden relelähdön kautta.