- 3D kohteentunnistus
- O3D-anturi
- Sovelluksia
- Pinnankorkeuden mittaus
Pinnankorkeuden mittaus
Optinen 3D-pinnankorkeuden mittaus ja pistemäinen pinnanvalvonta
3D-anturit PMD-teknologialla
- Epätasaisten pintojen jatkuva pinnankorkeuden mittaus
- Minimi-, maksimi- ja keskiarvojen määrittely
- Erilaisten säiliömuotojen opetus
- Häiritsevien rakenteiden eliminointi
- Läpinäkyvien aineiden pinnankorkeuden mittaus 10 m saakka
Joustava konfigurointi
Anturi tunnistaa kiintoaineet, läpinäkyvät kiintoaineet ja irtoaineet säiliöissä, siiloissa ja syöttösuppiloissa aina 10 m saakka. O3D tunnistaa luotettavasti mm. koneiden kuormauskorkeuden materiaalinkäsittelysovelluksissa kuten kuljetinhihnoilla ja lavaajissa. Anturi määrittelee pinnankorkeuden ennaltamäärätyn taustan suhteen ja lähettää prosessiarvon analogia- tai digitaalilähdön kautta sekä häiriösietoisena signaalina Ethernet-prosessiliitännän kautta. Vaihtoehtoisesti O3D-mallia voidaan käyttää myös binäärisenä pintakytkimenä.
Anturin mittauskeila voidaan sovittaa k.o. säiliön muotoon. Sekoittimet ja muut häiritsevät osat voidaan eliminoida "alueiden rajaus" -toiminnolla. Erilaiset säiliömuodot kuten esim. syöttösuppilot, siilot ja viistokuljettimet voidaan tunnistaa anturin avulla.
Tämä tarkoittaa, että irtoaineilla muodostetaan keskimääräinen pinnankorkeus silloinkin, kun aineessa esiintyy kekomaisia kasautumia tai holvautumista.