• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. AS-i-teknologian edut
  2. Järjestelmän integroiminen

AS-i-järjestelmän integrointi

Mitä tarvitaan, että pääsisit alkuun AS-i-järjestelmän käytössä?

Master, jännitelähde ja erilaiset standardiosallistujat muodostavan jokaisen AS-i-järjestelmän perustan. Myös turvakäyttöön tarkoitetut osanottajat ovat mahdollisia (sekakäyttö). Master varmistaa tiedonsiirron muiden osallistujien kanssa syklisen pollauksen avulla. AS-i-jännitelähde huolehtii osallistujien ja antureiden energiansyötöstä.

Nopea integrointi ohjausjärjestelmään

AS-i-järjestelmä voidaan liittää helposti erilaisiin ohjausjärjestelmiin (esim. Siemens, Rockwell, Schneider tai Omron):
Laitteiston lisäksi ifm tarjoaa myös aloituspaketteja datan integroimiseksi ohjausjärjestelmään.

PLC-aloituspaketit

Hyödynnä aloituspakettejamme AS-i-järjestelmien käyttöönottamiseksi eri valmistajien teollisuusohjausjärjestelmien yhteydessä. ifm:ltä on saatavana valmiita ohjelmointiesimerkkejä ja sovelluksia. Niiden avulla konfigurointi ja käyttöönotto helpottuvat huomattavasti ja samalla vältytään virheiltä.​
Lataa seuraava sisältö veloituksetta:

  • käyttöönotto-ohje nopeaan PLC-integrointiin (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)
  • laitekuvaustiedostot (GSDML, ESI, EDS)
  • käyttöohje
  • esimerkkiohjelmia Siemens-ohjausjärjestelmille
  • järjestelmäratkaisusovelluksia, kuten DTA-RFID, O3D-kamerat, IO-Link

Tarvittavat aloituspaketit löytyvät k.o. tuotteen datasivujen latausosiosta: