- AS-i-teknologian edut
- Tuotevalinta
Tuotevalinta
Mikä tuote sopii sovellukseesi parhaiten?
Haluaisitko kerätä vaivattomasti useita signaaleja kentällä/ohjauskeskuksessa tai ohjata venttiilejä, lamppuja tai muita toimilaitteita?
Valitse silloin tulo- ja lähtömoduulit, joilla on monia erilaisia ominaisuuksia ja ovat helppoja asentaa.
Haluaisitko siirtää signaalien jatkokäsittelyn ylemmän tason järjestelmiin?
Valitse silloin AS-Interfacemasters.
Onko sinulla turvasovelluksia?
Valitse silloin AS-Interface Safetyat Work.
Onko sinulla räjähdysvaarallisten tilojen sovelluksia?
Silloin AS-Interfacehazardous areas on oikea valinta.
Tarvitsetko tarvikkeita AS-i-järjestelmääsi?
Valitse Accessories for AS-Interface.
Tulo- ja lähtömoduulit | AS-i-masterit | AS-i-turvateknologia (Safety at Work) | AS-i räjähdysvaarallisiin tiloihin | AS-i-tarvikkeet | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Keskusasennus | |||||
Kenttäasennus | |||||
Koteloasennus | |||||
Tiedonsiirtoliitännät | AS-i / IO-Link | PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
AS-i | |
Digitaalinen I/O | |||||
Analoginen I/O | |||||
Turva-I/O | |||||
Hyväksynnät | |||||
Venttiilitoiminnot | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/2, 5/2, 5/3 | |||
Jännitesyöttö | M8, M12, kytkentänastat, pyörökaapelit, lattakaapelit |
Kytkentänastat, pyörökaapelit | M12, kytkentänastat, pyörökaapelit, lattakaapelit | M12, lattakaapelit | M12, pyörökaapelit |
Anturi- / toimilaiteliitäntä | M8, M12, ruuviliitin, jousiliitin | M12, ruuviliitin, jousiliitin | M12 | M12, pyörökaapelit | |
Suojausluokka | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP 20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50, IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
AS-i osoitteenantomoodi / profiili | Single / A/B noodi | M3 + M4 | Single noodi | Single / A/B noodi | - |
Teollisuudenalat | Tulo- ja lähtömoduulit | AS-i-masterit | AS-i-turvateknologia (Safety at Work) | AS-i räjähdysvaarallisiin tiloihin | AS-i-tarvikkeet |
Pakkausteollisuus | |||||
Elintarviketeollisuus | |||||
Autoteollisuus | |||||
Työstökoneet | |||||
Kaivosteollisuus | |||||
Koneenrakennus | |||||
Teräs- ja metalliteollisuus | |||||
Logistiikka | |||||
Vedenkäsittely | |||||
Myllyteollisuus |