Πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες με καλώδιο
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iic_iir_ifc_ifr_igc_igr-2240x1260-01.jpg?v=1348151552)
- Στιβαροί και μικρού μεγέθους τώρα και με καλώδιο: ιδανικοί για περιορισμένους χώρους
- Στεγανοί: βαθμοί προστασίας από IP 65 έως και IP 69K
- Αντικολλητική επένδυση για εφαρμογές συγκόλλησης
- Επιφάνεια ανίχνευσης με αντοχή σε κρούσεις 1 joule
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας -40...85 °C
Μεγάλη αξιοπιστία ακόμα και σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας
Οι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν ειδική αντίσταση, πχ αντιμετώπιση ισχυρών καταπονήσεων σε βιομηχανικές εφαρμογές με τόρνους ή φρέζες. Εδώ, το περίβλημα του αισθητήρα πρέπει να αντέχει αξιόπιστα και σε ταχείες αλλαγές θερμοκρασίας και σε επιθετικά μέσα όπως λιπαντικά και ψυκτικά. Επιπλέον, η στιβαρή σχεδίαση με υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι παρέχει τη βέλτιστη προστασία από τα γρέζια σε μηχανές κοπής μετάλλου. Επίσης, στη χαλυβουργία ή στην αυτοκινητοβιομηχανία, υπάρχουν καυτά γρέζια, που καταπονούν έντονα το περίβλημα του αισθητήρα. Εδώ, η σχεδίαση με αντικολλητική επένδυση μαζί με επιφάνεια ανίχνευσης ανθεκτική σε κρούσεις, παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό λύσης και διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία. Η στιβαρή και μικρού μεγέθους σχεδίαση επιτρέπουν τη χρήση σε πολύ μικρούς χώρους.