Καλύτερα χωρίς κινούμενα μέρη: Χωρητική μέτρηση στάθμης χωρίς ανάγκη συντήρησης
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c20d681a11de3a4c88a76a5494225010/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LI513-2240x1260-01.jpg)
- Βελτιστοποιημένος για χρήση σε υδραυλικά λάδια και ψυκτικά υγρά
- Δεν χρειάζεται συντήρηση, δεν έχει μηχανικά εξαρτήματα
- Εύκολη ρύθμιση και παραμετροποίηση της λειτουργίας εξόδου μέσω επαγωγικού μπουτόν εκμάθησης
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- 2 παραμετροποιήσιμες έξοδοι μεταγωγής, οριζόμενες σύμφωνα με το μέσο ή την θερμοκρασία
- Ρύθμιση για διαφορετικά μέσα (π.χ. νερό/λάδι)
Χωρητικός σημειακός αισθητήρας στάθμης σειράς LI
Ο LI513 μετράει μέσα όπως έλαια και νερό, χωρίς να διαθέτει κινούμενα εξαρτήματα. Αξιόπιστος και χωρίς ανάγκη συντήρησης Οι επικαθήσεις, που μπλοκάρουν τους μηχανικούς αισθητήρες, δεν προκαλούν ζημιά στον αισθητήρα. Το ίδιο ισχύει και για νερό θερμοκρασίας έως και 85°C. Μιλώντας για τη θερμοκρασία: Χάρη στη δεύτερη έξοδο μεταγωγής, αυτή η τιμή μέτρησης μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της διεργασίας, μαζί με τη μέτρηση της στάθμης. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η παρακολούθηση της στάθμης δύο διαφορετικών μέσων. Εάν θέλετε, μπορείτε να ρίξετε το LI απευθείας σε κρύο (ή ζεστό) νερό. Η εργοστασιακή ρύθμιση το καθιστά αυτό εφικτό. Για οποιοδήποτε άλλο μέσο ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί άμεσα, είτε χρησιμοποιώντας το επαγωγικό μπουτόν, είτε μέσω IO-Link.
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, ο LI513 έχει ένα σαφές προβάδισμα σε σχέση με οποιοδήποτε φλοτέρ. Ακόμα κι αν (ή μάλλον επειδή) δεν έχει κινούμενα μέρη. Χωρητική μέτρηση στάθμης χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε σημειακό αισθητήρα στάθμης LI;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Χωρίς ανάγκη συντήρησης | Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία | Ένας αισθητήρας με δύο τιμές μέτρησης και δύο εξόδους μεταγωγής | Δύο διαφορετικά μέσα |
Δεν χρειάζεται συντήρηση, καθώς ο αισθητήρας δεν διαθέτει κινούμενα εξαρτήματα | Έτοιμος για χρήση για υδατικά διαλύματα | Σημειακή στάθμη με ενσωματωμένη επιτήρηση θερμοκρασίας | Αξιόπιστη αναγνώριση μέσου. Διαφοροποίηση μεταξύ λαδιού και νερού |
Σημειακή επιτήρηση στάθμης σε ψυκτικά υγρά
Εφαρμογή
- Απλή και αξιόπιστη σημειακή επιτήρηση στάθμης, π.χ. προστασία υπερχείλισης
Πλεονεκτήματα
- Αξιόπιστη επιτήρηση, χάρη στη χωρητική τεχνολογία μέτρησης
- Εύκολος στην ρύθμιση, μέσω του ενσωματωμένου επαγωγικού μπουτόν ή μέσω λογισμικού
- Επιτήρηση στάθμης και θερμοκρασίας, για αυξημένη διαφάνεια στην εφαρμογή σας
- Επιτήρηση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασίας
Σημειακή επιτήρηση στάθμης σε υδραυλικό λάδι
Εφαρμογή
- Απλή και αξιόπιστη σημειακή επιτήρηση στάθμης σε υδραυλικό λάδι
Πλεονεκτήματα
- Επιτήρηση στάθμης και θερμοκρασίας, για αυξημένη διαφάνεια στην εφαρμογή σας
- Αξιόπιστη επιτήρηση, χάρη στη χωρητική τεχνολογία μέτρησης
- Χωρίς κινούμενα μέρη
- Απλή ρύθμιση μέσω του ενσωματωμένου επαγωγικού μπουτόν ή μέσω λογισμικού
Αντικατάσταση μηχανικών φλοτέρ
Πλεονεκτήματα
Χωρίς κινούμενα μέρη. Δεν κολλάει/μπλοκάρει. Επομένως, ο χρόνος και ο κόπος για συντήρηση μειώνονται και η διαθεσιμότητα της εγκατάστασης αυξάνεται. Λειτουργεί ακόμα όταν υπάρχουν επικαθήσεις ή/και αφρός. Είναι ευέλικτος στην τοποθέτηση.
Σε 4 διαφορετικά μήκη:
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
![]() |
Ευέλικτες ρυθμίσεις Οι έξοδοι μεταγωγής μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα |
![]() |
Περισσότερη χωρητικότητα Εκτός από τη χωρητική μέτρηση στάθμης, είναι επίσης δυνατή και η μέτρηση θερμοκρασίας μέσω IO-Link |
![]() |
Διαφανείς διεργασίες Ανίχνευση τάσεων αλλαγών στο μέσο, για επιτήρηση βάσει συνθηκών (CBM) |
![]() |
Αξιοπιστία Απλοποιημένη ρύθμιση λόγω διαχείρισης δεδομένων στην κύρια μονάδα |
![]() |
Προσανατολισμένη λύση Πλήρεις λύσεις για την εφαρμογή σας |