Κονέκτορας ρελέ για χρήση στο πεδίο
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_e200_0195.png?v=-1814206411)
- Ιδανικό για εφαρμογές πεδίου χάρη στην κατηγορία προστασίας IP 67
- Αξιόπιστη τεχνολογία σύνδεσης M12
- Ρελέ ημιαγωγών σε έκδοση 2 καναλιών χωρίς φθορά και αναπήδηση
- Γαλβανική απομόνωση μεταξύ εισόδου και εξόδου
Ρελέ στο πεδίο αντί στον πίνακα ελέγχου
Όλο και περισσότερα εξαρτήματα για την τεχνολογία αυτοματισμού είναι κατάλληλα για χρήση στο πεδίο χάρη στην υψηλή προστασία IP και την τεχνολογία σύνδεσης M12. Κατά κανόνα, έχουν εξόδους ημιαγωγών με επίπεδα 24 V και μέγιστα ρεύματα μεταγωγής μεταξύ 20 και 300 mA. Εάν απαιτούνται άλλες τάσεις, υψηλότερα ρεύματα μεταγωγής ή γαλβανική απομόνωση, τα ρελέ είναι μία δημοφιλής λύση - για την οποία, ωστόσο, μέχρι τώρα ήταν απαραίτητη μία παράκαμψη μέσω ενός πίνακα ελέγχου.
Με τους νέους κονέκτορες ρελέ της ifm, είναι πλέον διαθέσιμα ρελέ συμβατά με πεδίο, τα οποία μπορούν να συνδεθούν εύκολα και αξιόπιστα χάρη στην τεχνολογία σύνδεσης M12 που χρησιμοποιείται συνήθως στο πεδίο. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό τους, μπορούν να βιδωθούν απευθείας σε αισθητήρες, π.χ. χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα Υ.
Ασφαλής απομόνωση
Χάρη στη γαλβανική απομόνωση μεταξύ εισόδου και εξόδου, ένα σήμα 24 V DC στην είσοδο μπορεί να μετάγει ένα άλλο, ανεξάρτητο δυναμικό τάσης στην έξοδο.
Μεταγωγή υψηλών ρευμάτων από μία μικρή συσκευή
Ο κονέκτορας ρελέ μετάγει μεγαλύτερα ρεύματα έως και 1 A στην πλευρά εξόδου με μικρά ρεύματα, όπως αυτά που είναι διαθέσιμα στις εξόδους των αισθητήρων.
Αξιόπιστα και χωρίς φθορά
Τα ρελέ ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται στο κονέκτορα μετάγουν «καθαρά», δηλαδή: Χωρίς αναπήδηση, χωρίς συγκόλληση των επιφανειών επαφής και, κυρίως, χωρίς φθορά. Αυτό καθιστά τα ρελέ εξαιρετικά ανθεκτικά.
Εύκολη σύνδεση
Η απευθείας σύνδεση με άλλες συσκευές στο πεδίο γίνεται μέσω της στιβαρής και βιομηχανικά συμβατής τεχνολογίας σύνδεσης M12. Εάν απαιτείται, μπορεί να συνδεθεί ένα εξωτερικό τροφοδοτικό στην πλευρά εισόδου μέσω του διανομέα Y EBC116 και στην πλευρά εξόδου μέσω του καλωδίου σύνδεσης Y EVCA47.