• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αισθητήρας στάθμης σειράς LI για σημειακή ανίχνευση στάθμης και επιτήρηση διαρροής

Αξιόπιστη εναλλακτική λύση για φλοτεροδιακόπτες

Αισθητήρας στάθμης σειράς LI είναι ιδανικός για την ανίχνευση στάθμης και διαρροής. Χάρη στην τεχνολογία χωρητικής μέτρησης, ο αισθητήρας δεν έχει κινούμενα μέρη. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από επικαθήσεις στα μηχανικά μέρη δεν υφίστανται, εξοικονομώντας κόστος συντήρησης και χρόνο.

Διακόπτης σημειακής στάθμης άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας, με ψηφιακή επικοινωνία

Οι βασικές εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι κατάλληλες για χρήση σε λάδια ή νερό, ώστε σε αυτές τις εφαρμογές να μπορεί να γίνει άμεση τοποθέτηση και λειτουργία. Επιπλέον, ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται μέσω IO-Link. Ο αισθητήρας ανιχνεύει επίσης τη θερμοκρασία του μέσου και τη μεταδίδει ψηφιακά μέσω IO-Link.

Έγκριση WHG

Οι εκδόσεις της σειράς LI21x είναι εγκεκριμένες από την DIBt και έχουν έγκριση σύμφωνα με τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για το Νερό (WHG). Ο νόμος χρησιμεύει για την προστασία των επιφανειακών, των υπόγειων και των παράκτιων υδάτων. Ειδικά όταν πρόκειται για την αποθήκευση ουσιών επικίνδυνων για το νερό, οι δεξαμενές και οι αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε αυτές πρέπει να έχουν έγκριση WHG.

Η σωστή επιλογή για καλούς λόγους

Μπορούν να ανιχνευθούν δύο διαφορετικά μέσα -
Αξιόπιστη ανίχνευση προϊόντος, διαφοροποίηση μεταξύ λαδιού και νερού
Ο αισθητήρας δεν χρειάζεται συντήρηση, καθώς δεν έχει κινούμενα μέρη
Ένας αισθητήρας – δύο παράμετροι μέτρησης:
Ο LI παρέχει μέτρηση στάθμης με ενσωματωμένη επιτήρηση θερμοκρασίας
Η προσαρμογή και η ρύθμιση μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα μέσω του επαγωγικού μπουτόν εκμάθησης

Σημειακή επιτήρηση στάθμης ψυκτικού λιπαντικού, π.χ. χρήση για ασφάλεια υπερχείλισης

Στόχος

  • Απλή και αξιόπιστη σημειακή επιτήρηση στάθμης, π.χ. χρήση ως προστασία υπερχείλισης

Πλεονεκτήματα

  • Επιτήρηση θερμοκρασίας και στάθμης για αυξημένη διαφάνεια στην εφαρμογή σας
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος θερμοκρασίας
  • Χωρίς μηχανικά μέρη – απαιτείται ελάχιστη συντήρηση
  • Εύκολη ρύθμιση μέσω ενσωματωμένου επαγωγικού μπουτόν ή μέσω λογισμικού, π.χ. moneo

Σημειακή επιτήρηση στάθμης υδραυλικού λαδιού

Στόχος

  • Απλή και αξιόπιστη σημειακή επιτήρηση στάθμης υδραυλικού λαδιού

Πλεονεκτήματα

  • Επιτήρηση θερμοκρασίας και στάθμης για αυξημένη διαφάνεια στην εφαρμογή σας
  • Αξιόπιστη επιτήρηση χάρη στη χωρητική τεχνολογία μέτρησης
  • Χωρίς μηχανικά μέρη – απαιτείται ελάχιστη συντήρηση
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής

Αντικατάσταση φλοτεροδιακοπτών

Πλεονεκτήματα

  • Ο LI δεν έχει κινούμενα μέρη
    • δεν κολλάει, δεν μπλοκάρει
    • μειωμένη πολυπλοκότητα συντήρησης
    • περισσότερος χρόνος κανονικής λειτουργίας
  • Λειτουργεί αξιόπιστα ακόμα και με ρύπους και αφρό
  • Ευέλικτη θέση τοποθέτησης

Ο LI διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μήκη:

Χωρίς έγκριση WHG Με έγκριση WHG
LI5131 (132 mm) LI2131 (132 mm)
LI5132 (273 mm) LI2132 (273 mm)
LI5133 (481 mm) LI2133 (481 mm)
LI5134 (737 mm)

Πλεονεκτήματα με IO-Link

  • Άμεση τοποθέτηση και λειτουργία χάρη στην ψηφιακή επικοινωνία
    Οι βασικές εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι κατάλληλες για χρήση σε νερό με το LI513x και για χρήση σε λάδι με το LI213x. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει άμεση τοποθέτηση και λειτουργία. Επιπλέον, ο αισθητήρας μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται μέσω IO-Link
  • Ένας αισθητήρας – δύο παράμετροι μέτρησης
    Εκτός από τη στάθμη, ο αισθητήρας ανιχνεύει τη θερμοκρασία του μέσου και τη μεταδίδει ψηφιακά μέσω IO-Link
  • Διαφανείς διαδικασίες
    Οι αλλαγές του μέσου ανιχνεύονται με ακρίβεια, επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη μέτρων συντήρησης
  • Ευελιξία
    Ελεύθερη παραμετροποίηση των εξόδων μεταγωγής

Συνήθεις ερωτήσεις

Προϊόντα