- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Κωδικοποιητές ασφαλείας οχημάτων
Κωδικοποιητές ασφαλείας οχημάτων

Ασφάλεια οχημάτων
Είτε σε δημοτικά οχήματα, σε αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα στην ενδοεφοδιαστική, είτε σε βαρέως τύπου αυτόνομα κινητά ρομπότ για ορυχεία ή λιμάνια: Όπου οχήματα ή υπερκατασκευές μετακινούνται ή οδηγούνται αυτόματα, η ασφάλεια του περιβάλλοντος και του ίδιου του οχήματος πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Ο κωδικοποιητής ασφαλείας της ifm μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των τιμών θέσης, γωνίας και ταχύτητας κινούμενων στοιχείων όπως άξονες, σκάλες περιστρεφόμενης βάσης, βραχίονες γερανών ή ανατρεπόμενους κάδους. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό γωνιών διεύθυνσης, στροφής ή κλίσης ή της τρέχουσας θέσης ύψους των στοιχείων ανύψωσης. Είναι επίσης δυνατός ο συνεχής συγχρονισμός θέσης, π.χ. μέσω RFID, χάρη στη λειτουργία "preset on the fly".
Γρήγορη ενσωμάτωση, επίσης σε σειρά
Ο πλεονασμός του αισθητήρα που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας είναι ήδη ενσωματωμένος στον κωδικοποιητή ασφαλείας. Αυτό το χαρακτηριστικό όπως και ο σχετικός συνεχής αυτοέλεγχος της ασφαλούς λειτουργίας έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από την TÜV Rheinland. Ο αισθητήρας είναι επίσης ενσωματωμένος στη βιβλιοθήκη SISTEMA. Αυτό μειώνει σημαντικά τις ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή και στη συνέχεια την αποδοχή του αυτοματισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια. Ο κωδικοποιητής ασφαλείας διαθέτει επίσης είσοδο και έξοδο CAN. Ως εκ τούτου, διάφοροι κωδικοποιητές ή άλλοι συμβατοί αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν σε σειρά, το οποίο καθιστά την εγκατάσταση αισθητήρων ασφαλείας αποτελεσματική και απλή.
Απρόσκοπτη επικοινωνία με τον ελεγκτή
Ο συνδυασμός με τον ελεγκτή της ifm μειώνει επίσης σημαντικά τις ενέργειες προγραμματισμού στο Codesys, επειδή η απρόσκοπτη σύνδεση του κωδικοποιητή με τον ελεγκτή και η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ των δύο προϊόντων είναι εξ ορισμού εγγυημένη.