- ecomatmobile
- Ελεγκτές
- Ελεγκτής ecomatBasic
Η νέα γενιά στιβαρών ελεγκτών μικρού μεγέθους
Οι πιο πρόσφατες προσθήκες στην οικογένεια ecomat είναι οι δύο πανίσχυροι μίνι ελεγκτές CR403S και CR413S. Διαθέτοντας ένα συμπαγές περίβλημα IP20 και 24 ή 32 εισόδους και εξόδους, είναι ιδανικοί για οχήματα με περιορισμένο επίπεδο πολυπλοκότητας. Μικροί αλλά αποτελεσματικοί – ακόμα κι αν ο αριθμός των εισόδων και εξόδων είναι περιορισμένος, οι ελεγκτές ecomatBasic μπορούν εύκολα να συμβαδίσουν με τους μεγάλους ecomatControllers όσον αφορά την απόδοση και τη μνήμη RAM.
Το παγωμένο κρύο και η αφόρητη ζέστη δεν αποτελούν πρόβλημα για τους ελεγκτές ecomatBasic. Αντέχουν εύκολα σε θερμοκρασίες από -40 έως και +85 βαθμούς Κελσίου. Όπως όλοι οι ισχυροί ελεγκτές της ifm, οι ελεγκτές ecomatBasic είναι ιδανικά εξοπλισμένοι για χρήση σε αντίξοο περιβάλλον. Οι συμπαγείς ελεγκτές IP20 διαθέτουν επίσης έγκριση τύπου Ε1, επομένως τίποτα δεν εμποδίζει τη χρήση τους στην οδική κυκλοφορία.
Ελεγκτής ecomatBasic αναλυτικά
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Ελεγκτής ασφαλείας
Δύο ανεξάρτητα PLC – σύνηθες PLC για μη ασφαλείς λειτουργίες και PLC ασφαλείας για λειτουργίες ασφαλείας έως και SIL 2 / PL d (σε συνδυασμό με CP100S)
Ταχεία ενσωμάτωση
CODESYS 3.5 με εξαιρετικά ισχυρές και βολικές βιβλιοθήκες (ασφαλείας)
Ευέλικτος
Ρυθμιζόμενες I/O για να δημιουργήσετε ακριβώς τον ελεγκτή που χρειάζεται το μηχάνημά σας
Επικοινωνιακός
Ethernet και CAN με πολλά πρωτόκολλα
Επισκόπηση συστήματος
Μια συμπαγής συσκευή στην καρδιά του οχήματος
Με τη μεγάλη μνήμη RAM και τις 24 ή 32 εισόδους και εξόδους, ο ecomatBasic αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του συστήματος. Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι ελεύθερα διαμορφώσιμες, γεγονός που προσφέρει μέγιστη ευελιξία. Δύο διασυνδέσεις CAN επιτρέπουν γρήγορη επικοινωνία με άλλα στοιχεία του συστήματος. Ο CR413S είναι επίσης εξοπλισμένος με Ethernet που διαθέτει ένα βολικό κονέκτορα M12. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για μεταφόρτωση, συντήρηση ή μετάδοση δεδομένων.
Ο προγραμματισμός μπορεί να είναι απλός και βολικός, ενώ προσφέρει πλήρη ευελιξία. Οι δύο ελεγκτές ecomatBasic μπορούν να προγραμματιστούν γρήγορα και εύκολα μέσω CODESYS 3.5 και είναι επίσης έτοιμοι για το νέο εργαλείο συντήρησης ecolog. Επιπλέον, οι ισχυρές και βολικές βιβλιοθήκες ασφαλείας και τα μπλοκ λειτουργιών είναι διαθέσιμα στον χρήστη εάν απαιτείται, με σημαντική μείωση της προσπάθειας προγραμματισμού και τεκμηρίωσης.
Πιστοποιημένη λειτουργικότητα ασφαλείας; Φυσικά!
Με τη λήψη του πακέτου λογισμικού πιστοποιημένου από την TÜV (διαθέσιμο από τα τέλη του 2024) που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών ασφαλείας, οι ελεγκτές ecomatBasic μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήρως ανεπτυγμένοι, πιστοποιημένοι ελεγκτές ασφαλείας. Ενώ ο ecomatBasic CR403S έχει 12 ασφαλείς εισόδους, ο μεγάλος αδερφός του CR413S διαθέτει 16 ασφαλείς εισόδους και 4 ασφαλείς εξόδους. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά με αυτό το πακέτο λογισμικού, οι δύο ελεγκτές πληρούν όλες τις απαιτήσεις για SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Επιπλέον, υποστηρίζονται τα CANopen Safety, J1939 Safety και CIP Safety.
Η λειτουργικότητα συναντά την ευελιξία
- Codesys 3.5
• Πανίσχυρες και απλές βιβλιοθήκες
• Τα έτοιμα πρότυπα εξοικονομούν χρόνο - Έτοιμοι για ασφάλεια
• Με το πακέτο λογισμικού (CP100S), ο ελεγκτής γίνεται ένας πλήρως ανεπτυγμένος ελεγκτής ασφαλείας
• Διατίθενται πλήρεις και πιστοποιημένες βιβλιοθήκες - Ο ελεγκτής που πάντα ταιριάζει
Με 32 πολυλειτουργικές και διαμορφώσιμες εισόδους και εξόδους, ο ελεγκτής ταιριάζει πάντα στην εφαρμογή σας - Επικοινωνιακός
• CAN, CANopen, J1939,
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, μεταβλητές δικτύου μέσω Ethernet
• CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety