You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
  2. Εφαρμογή σημειακής στάθμης
  3. Χύδην υλικά

Αισθητήρες στάθμης για χύδην υλικά

Σειρά αισθητήρων Μήκος εγκατάστασης Τεχνολογία Σήμα Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

LMC
10…40 mm Φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης • Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Καταστέλλει κατάλοιπα, πιτσίλισμα και αφρό
• Αξιόπιστη εναλλακτική λύση αντί για δίχαλα
• Δυνατότητα διαφοροποίησης μέσων

KG, KI, KQ
Εύρος μέτρησης
έως και 40 mm
Χωρητικός • Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Ανιχνεύει μέσα από φρεάτιο τοποθέτησης, τζάμι επιθεώρησης, πλαστική δεξαμενή ή απευθείας επαφή
• Διαθέσιμη καινοτόμα ένδειξη ραβδογράμματος
• Περίβλημα με χαμηλό προφίλ στο KQ για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια

UGT, UIT
Εύρος μέτρησης
έως και 8 m
Υπέρηχος • Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Ακριβής ανίχνευση στάθμης ανεξάρτητα από το μέσο
• Διαθεσιμότητα πραγματικής απόστασης μέσω IO-Link

O1D
Εύρος μέτρησης
έως και 9,8 m
Οπτικός • Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Συσκευή
• Ανεξάρτητα από το χρώμα / τη γωνία
• Απόσταση / στάθμη πλήρωσης μέσω IO-Link

KQ10
228 mm
στοιβαζόμενο
Χωρητικός • Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Τοποθέτηση έξω από μη μεταλλική δεξαμενή με άγκιστρα ή κόλληση
• Οι συσκευές μπορούν να στοιβαχτούν για κάλυψη μεγάλων δεξαμενών
• Ένδειξη στάθμης πλήρωσης με μία ματιά μέσω ραβδογράμματος με LED