- Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
- Εφαρμογή σημειακής στάθμης
- Μέσα με βάση το νερό
Αισθητήρες στάθμης για μέσα με βάση το νερό
Σειρά αισθητήρων | Μήκος εγκατάστασης | Τεχνολογία | Σήμα | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10…40 mm | Φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Καταστέλλει κατάλοιπα, πιτσίλισμα και αφρό • Αξιόπιστη εναλλακτική λύση αντί για δίχαλα • Δυνατότητα διαφοροποίησης μέσων |
![]() LI |
132…737 mm | Χωρητικός | • Σήμα μεταγωγής | • Τοποθέτηση από πάνω προς τα κάτω • Προστατεύει από υπερχείλιση • Διαθέσιμα 4 μήκη με δυνατότητα ρύθμισης |
![]() KG, KI, KQ |
Εύρος μέτρησης έως και 40 mm |
Χωρητικός | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Ανιχνεύει μέσα από φρεάτιο τοποθέτησης, τζάμι επιθεώρησης, πλαστική δεξαμενή ή απευθείας επαφή • Διαθέσιμη καινοτόμα ένδειξη ραβδογράμματος • Περίβλημα με χαμηλό προφίλ στο KQ για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια |
![]() UGT, UIT |
Εύρος μέτρησης έως και 8 m |
Υπέρηχος | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Ακριβής ανίχνευση στάθμης ανεξάρτητα από το μέσο • Διαθεσιμότητα πραγματικής απόστασης μέσω IO-Link |
![]() KQ10 |
228 mm στοιβαζόμενο |
Χωρητικός | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Τοποθέτηση έξω από μη μεταλλική δεξαμενή με άγκιστρα ή κόλληση • Οι συσκευές μπορούν να στοιβαχτούν για κάλυψη μεγάλων δεξαμενών • Ένδειξη στάθμης πλήρωσης με μία ματιά μέσω ραβδογράμματος με LED |