- Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
- Νέα
- Αισθητήρας πίεσης PQ
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Περιπτώσεις εφαρμογής του PQ Cube
Απολαυστικό παγωτό σε δευτερόλεπτα
Η εταιρεία Energietechnik Satrup GmbH αποτελεί σημείο επαφής για λύσεις αυτοματισμού για περισσότερα από 30 χρόνια και υποστηρίζει τους πελάτες της στον τομέα της τεχνολογίας αυτοματισμού, από την παροχή συμβουλών έως τη θέση σε λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη τεχνική υποστήριξη.
Η ETS υποστηρίζει τον πελάτη της Giovanni L. στην παραγωγή παγωτού, εξασφαλίζοντας την ομαλή διαδικασία παραγωγής. Για να κλείνουν με ασφάλεια οι κάδοι παγωτού στο άκρο, τοποθετούνται στεγανοποιήσεις με μία αρπάγη κενού. Οι αισθητήρες πίεσης PQ Cube διασφαλίζουν ότι η διαδικασία εκτελείται απρόσκοπτα και ότι οι στεγανοποιήσεις έχουν ληφθεί σωστά από τον τεμαχιοφορέα και έχουν τοποθετηθεί στους κάδους. Εάν δεν επιτευχθεί η καθορισμένη πίεση αναρρόφησης κατά τη διαδικασία λαβής, η αρπάγη μετακινείται προς τα πάνω μέσω ενός κυλίνδρου για να αποφευχθεί η βύθιση στο παγωτό.
Για να επιτυγχάνονται οι ταχύτεροι δυνατοί χρόνοι απόκρισης και τα επακριβή σημεία μεταγωγής, οι αισθητήρες έχουν τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρπάγη κενού μέσω εύκαμπτων σωλήνων μικρού μήκους. Ως αποτέλεσμα, οι αισθητήρες βρίσκονται εντός της περιοχής καθαρισμού της εγκατάστασης και υπόκεινται σε τακτικό καθαρισμό. Ενώ οι προηγούμενοι αισθητήρες εμφάνιζαν τακτικές αστοχίες λόγω διαρροών και των χρησιμοποιούμενων χημικών καθαριστικών, το PQ Cube με IP65 και ένα χυτό περίβλημα με έγχυση τριών τμημάτων παραμένει ανεπηρέαστο από τις συνθήκες καθαρισμού.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pqc/pq_usecase_ets.png?v=-1338139928)
Ομαλή επανασυσκευασία με το σωστό κενό
Για περισσότερα από 30 χρόνια, η PCA Roboter- und Verpackungstechnik GmbH αναπτύσσει εξατομικευμένες λύσεις για τη συσκευασία και την παλετοποίηση μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων. Η PCA υποστηρίζει τους πελάτες της από τον προγραμματισμό έως την υλοποίηση και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών.
Η χρήση της τεχνολογίας κενού είναι ένα βασικό στοιχείο της παλετοποίησης με ρομπότ. Μεταξύ άλλων, το κενό χρειάζεται για να μετακινούνται τα κιβώτια σε καθορισμένη θέση σε μία εγκατάσταση επανασυσκευασίας. Μόνο όταν ένα κουτί πιαστεί σωστά μπορεί να δημιουργηθεί κενό και να ξεκινήσει η κίνηση. Το κενό επιτηρείται με αισθητήρες πίεσης PQ Cube, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στην εγκατάσταση μέσω μιας επιτοίχιας βάσης τοποθετημένης με παρελκόμενα συναρμολόγησης.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pqc/pq_usecase_pca.png?v=1302780304)
Βελτιωμένη ασφάλεια και διαφάνεια για ανυψωτήρες κενού
Για περισσότερα από 90 χρόνια, η FEZER προσφέρει στους πελάτες της καινοτόμες, οικονομικές λύσεις στον τομέα της τεχνολογίας χειρισμού κενού. Οι επιμέρους σειρές συσκευών είναι βέλτιστα προσαρμοσμένες στις πιο ποικίλες εφαρμογές και διασφαλίζουν αποτελεσματικές, αξιόπιστες και εργονομικές διαδικασίες.
Ο φορητός ανυψωτήρας κενού κυλίνδρων μικρής διαδρομής διευκολύνει επίσης την εργασία και επιτρέπει τη μεταφορά και την περιστροφή των κυλίνδρων μικρής διαδρομής. Οι αισθητήρες πίεσης PQ Cube χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση των επιμέρους θαλάμων αναρρόφησης, διασφαλίζοντας το βέλτιστο επίπεδο κενού και, επομένως, τη φέρουσα ικανότητα των θαλάμων. Η καθαρή αλλαγή του κόκκινου/πράσινου χρώματος στην οθόνη ειδοποιεί τον χειριστή της εγκατάστασης για αλλαγή στο κενό κατά τη μεταφορά, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται έγκαιρα τα μέτρα ασφαλείας. Το κενό για τον ανυψωτήρα κυλίνδρων μικρής διαδρομής παρέχεται από μία μονάδα αποθήκευσης κενού, η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος ενέργειας κατά περίπου 50 έως 70 τοις εκατό σε σύγκριση με μία συμβατική παροχή. Ένα PQ Cube χρησιμοποιείται επίσης στη δεξαμενή αποθήκευσης, όπου παρακολουθεί τη στάθμη του κενού, την προβάλλει μέσω μιας ένδειξης ποσοστού και ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αντλία σύμφωνα με τις ανάγκες. Προβάλλοντας το επίπεδο του κενού σε ποσοστό, αυτό γίνεται απευθείας αντιληπτό και κατανοητό ανεξάρτητα από τις εκάστοτε εθνικές μονάδες μέτρησης.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pqc/pq_usecase_fezer.png?v=1302740978)
Επακριβής τοποθέτηση χυτευμένων εξαρτήματων με έγχυση και διασφάλιση της ποιότητας
Για 35 χρόνια, η Kunststofftechnik Schmid είναι μια εταιρεία παροχής λύσεων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της επεξεργασίας και αυτοματισμού πλαστικών. Ως συνεργάτης ολοκληρωμένων υπηρεσιών, η Schmid υποστηρίζει τους πελάτες της από την αρχική ιδέα έως τη μαζική παραγωγή χυτευμένων εξαρτημάτων με έγχυση και προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις από έναν μόνο προμηθευτή.
Όταν κατασκευάζονται σύνθετα εξαρτήματα με χύτευση με έγχυση από έως και τέσσερα στοιχεία, απαιτείται ακρίβεια ώστε τα επιμέρους στοιχεία να τοποθετούνται αξιόπιστα και επακριβώς στο επόμενο καλούπι. Για τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται αρπάγες κενού, για τις οποίες πρέπει να διατηρείται ένα καθορισμένο επίπεδο κενού. Ο αισθητήρας πίεσης PQ Cube παρακολουθεί αξιόπιστα τη στάθμη. Μόλις επιτευχθεί η τιμή στόχου, τα στοιχεία μετακινούνται στο επόμενο βήμα χύτευσης με έγχυση. Εάν δεν επιτευχθεί η τιμή στόχου, ο αισθητήρας διασφαλίζει ότι η εγκατάσταση θα σταματήσει αμέσως. Για να προσαρμόζεται η δυναμική και η ταχύτητα της αρπάγης, ο PQ Cube έχει τοποθετηθεί απευθείας στον βραχίονα της αρπάγης. Εκτίθεται άμεσα στο ζεστό, υγρό περιβάλλον εργασίας. Ωστόσο, το στοιχείο μέτρησης με επίστρωση παραμένει ανεπηρέαστο από αυτές τις συνθήκες και λειτουργεί πάντα αξιόπιστα.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pqc/pq_usecase_schmid.png?v=-1445128577)
Εξασφάλιση της σωστής διαδικασίας λαβής μέσω της πίεσης διεργασίας
Από το 1976, η BSH Hausgeräte GmbH κατασκευάζει πλυντήρια πιάτων σε περισσότερες από 2.000 εκδόσεις στις εγκαταστάσεις της στο Dillingen. Όλα τα μοντέλα διαφέρουν ως προς το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα, την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά.
Οι αισθητήρες πίεσης PQ Cube χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των στρογγυλών εξαρτημάτων στο εσωτερικό των πλυντηρίων πιάτων. Παρακολουθούν την πίεση διεργασίας των πνευματικά ελεγχόμενων αρπάγων σε ένα ρομπότ που τροφοδοτεί τα κατασκευασμένα στρογγυλά εξαρτήματα στο επόμενο βήμα της διεργασίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για να εκτελείται ολόκληρη η διαδικασία αποτελεσματικά και ομαλά, η διαδικασία λαβής του ρομπότ πρέπει να εκτελείται σωστά. Αυτό απαιτεί μία καθορισμένη πίεση διεργασίας, με την οποία οι αρπάγες ανοίγουν και κλείνουν πλήρως στον σωστό χρόνο. Οι αισθητήρες πίεσης για τη διασφάλιση της πνευματικής πίεσης των αρπάγων είναι τοποθετημένοι σε μια ράγα DIN απευθείας στους ρυθμιστές πίεσης. Ένα επιπλέον PQ Cube παρακολουθεί την πίεση του πνευματικού συστήματος σε μία μονάδα συντήρησης, η οποία παρέχει δύο επιπρόσθετα ρομπότ.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pqc/pq_usecase_bsh.png?v=1302728938)
Ψηφιοποίηση εργοστασίων παραγωγής και εξοικονόμηση πόρων
Ένας κατασκευαστής πανών χρησιμοποιούσε μηχανικά μανόμετρα για να παρακολουθεί την πίεση της διεργασίας και του κενού σε περίπου 100 σημεία μέτρησης στις γραμμές παραγωγής. Οι τιμές διαβάζονταν μία φορά ανά βάρδια και μεταφέρονταν χειροκίνητα σε ένα σύστημα.
Στο πλαίσιο ενός έργου ψηφιοποίησης, τα μηχανικά μανόμετρα αντικαταστάθηκαν από τον αισθητήρα πίεσης PQ Cube. Χάρη στη μετάδοση μέσω IO-Link, τα δεδομένα είναι πλέον μόνιμα και ψηφιακά διαθέσιμα στο σύστημα ελέγχου και σε άλλα συστήματα IT – ένα πραγματικό όφελος για αποτελεσματική παραγωγή πανών. Μέσω της συνεχούς καταγραφής των τιμών διεργασίας, ο πελάτης έχει μια συνεχή επισκόπηση της κατάστασης της εγκατάστασης και οι αλλαγές στη διεργασία μπορούν να εντοπίζονται και να διορθώνονται σε πρώιμο στάδιο, αυξάνοντας την απόδοση του συστήματος και εξοικονομώντας πόρους. Χάρη στην έτοιμη για χρήση υποδομή (κύρια μονάδα IO-Link, μεταγωγή και τροφοδοτικό), το έργο αναβάθμισης υλοποιήθηκε γρήγορα και εύκολα χωρίς παρεμβολές στην υπάρχουσα δομή των μηχανών.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pqc/pq_usecase_p-g.png?v=-1341864016)