- Τεχνολογία ραντάρ
- Αισθητήρας απόστασης ραντάρ
Ο αισθητήρας ραντάρ μετρά απόσταση, θέση και ταχύτητα, ακόμη και σε συνθήκες κακής ορατότητας.
Αξιόπιστη ανίχνευση σε αντίξοες συνθήκες
Ακόμα και σε συνθήκες βροχής, χιονιού, δυνατού αέρα, σκόνης ή ακραίων θερμοκρασιών: ο αισθητήρας ραντάρ ανιχνεύει αντικείμενα με ακρίβεια και αξιοπιστία, κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες. Αυτό διασφαλίζεται τόσο από την στιβαρή τεχνολογία ραντάρ, όσο και από τους διάφορους τρόπους λειτουργίας με τους οποίους ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια στην εκάστοτε εφαρμογή, καθώς και με την υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις.
Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ο αισθητήρας ραντάρ;
Αξιόπιστη ανίχνευση, ακόμη και σε συνθήκες κακής ορατότητας
Ιδανικός για απαιτητικό περιβάλλον και εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, χάρη στην ανίχνευση ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθήκες και κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών
Οι διάφοροι τρόποι λειτουργίας επιτρέπουν μεγάλες αποστάσεις ή ακριβή ανάλυση της τάξης χιλιοστών
Διαισθητική διαμόρφωση καθώς και σαφής απεικόνιση των δεδομένων μέτρησης στο επίπεδο IT, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ifm Vision Assistant ή το ifm moneo
Δύο διαφορετικά εύρη συχνοτήτων επιτρέπουν τη χρήση σε πολλά μέρη του κόσμου
Εφαρμογές για αισθητήρες απόστασης ραντάρ
Επιτήρηση μεταφορικής ταινίας
Χωρίς επαφή, ταυτόχρονη ανίχνευση του ύψους φόρτωσης και της ταχύτητας ενός ιμάντα μεταφοράς
Τοποθέτηση οχήματος
Ανίχνευση οχημάτων σε πλυντήρια αυτοκινήτων ή κατά τη διάρκεια εργασιών ελλιμενισμού σε ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης
Έλεγχος απόστασης και μέτρηση ύψους
Αξιόπιστη ανίχνευση αποστάσεων από έδαφος ή φυτά ακόμα και σε περιβάλλον με σκόνη
Παρακολούθηση περιβάλλοντος χώρου και αποφυγή σύγκρουσης
Έγκαιρη ανίχνευση εμποδίων στον περιβάλλοντα χώρο ενός κινούμενου οχήματος και βοήθεια στον οδηγό στην επιτήρηση περιοχών με κακή ορατότητα.
Έξυπνος έλεγχος πρόσβασης
Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο πυλών και φραγμών με κάλυψη διασταυρούμενης κυκλοφορίας
Σύνδεση συστήματος
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
- Έξοδος πολλαπλών μετρούμενων τιμών
Ταυτόχρονα, χωρίς επαφή, ανίχνευση απόστασης αντικειμένου, ταχύτητα και κατεύθυνση κίνησης - Συνδέστε και λειτουργεί
Διαισθητική ρύθμιση και συνεχής έξοδος δεδομένων μέτρησης - Βελτίωση διαθεσιμότητας συστήματος
Επιτήρηση κατάστασης του προσανατολισμού του αισθητήρα χάρη στην έξοδο με τιμές κλίσης.
Η λειτουργία αποθήκευσης δεδομένων επιτρέπει επιπλέον γρήγορη και ομαλή αντικατάσταση συσκευής χωρίς ανάγκη νέας παραμετροποίησης.