• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
  2. Καινοτομίες προϊόντων
  3. Ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης

Ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης: Ακριβής παρακολούθηση σε βιομηχανικό περιβάλλον

Επιτήρηση στάθμης χωρίς προβλήματα

Ο ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης LW2120 μετρά τη στάθμη υγρών και παχύρρευστων μέσων σε δεξαμενές με ύψος έως και 10 μέτρα, με ακρίβεια και χωρίς τυφλές περιοχές. Η χρησιμοποιούμενη συχνότητα 80 GHz εξασφαλίζει σταθερά και ακριβή αποτελέσματα μέτρησης ακόμα και αν υπάρχει ατμός ή συμπυκνώματα στη δεξαμενή.

Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από κλειστές μεταλλικές δεξαμενές και σε ανοιχτούς κάδους. Το σύστημα μέτρησης ραντάρ μπορεί επίσης να δει και μέσα από μη μεταλλικά τοιχώματα, δηλαδή μπορεί να ανιχνεύει ακόμα και τη στάθμη σε πλαστικές δεξαμενές, από έξω.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ραντάρ αισθητήρα στάθμης;

Βέλτιστη απόδοση
Η τεχνολογία 80 GHz επιτρέπει την εστιασμένη και ακριβή μέτρηση της στάθμης ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν συμπυκνώματα, άνεμο, ατμό, ηλιακό φως ή θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.
Αρχή μέτρησης χωρίς επαφή
Η αρχή μέτρησης χωρίς επαφή αποτρέπει δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την προσκόλληση των υλικών ή ζημιές από αναδευτήρες. Ακόμη και οι συνθήκες της διεργασίας, όπως η πυκνότητα, το ιξώδες, η θερμοκρασία, η πίεση και το pH, δεν επηρεάζουν τη μέτρηση.
Οι δομές παρεμβολών καταστέλλονται με έξυπνο αλγόριθμο
Οι δομές παρεμβολών καταστέλλονται από τον έξυπνο αλγόριθμο, ελαχιστοποιώντας την παραμετροποίηση και διασφαλίζοντας αξιόπιστη και απρόσκοπτη μέτρηση της στάθμης.
Η απλή εγκατάσταση μειώνει το κόστος και εξοικονομεί χρόνο
Η τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 μειώνει τα σφάλματα κατά την εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο μία τιμή για την παραμετροποίηση, η οποία καθιστά την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη.
Ευέλικτη χρήση
Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί έξω από κλειστές πλαστικές δεξαμενές και πάνω από ανοιχτές δεξαμενές.

Εφαρμογές

Περίπτωση εφαρμογής - Επεξεργασία νερού

Μέτρηση με ραντάρ χωρίς επαφή σε δεξαμενές

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η EnviroFALK GmbH σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται συστήματα καθαρού και εξαιρετικά καθαρού νερού για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών παγκοσμίως. Για την επιτήρηση της στάθμης χωρίς επαφή σε δεξαμενές, η EnviroFALK χρησιμοποιεί τον ραντάρ μέτρησης στάθμης LW2120.

Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύει στάθμη ύψους έως και 10 μέτρα χωρίς τυφλές περιοχές και σε ανάλυση χιλιοστού. Η χρησιμοποιούμενη συχνότητα 80 GHz εξασφαλίζει σταθερά και ακριβή αποτελέσματα μέτρησης ακόμα και σε περιορισμένους χώρους. Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από κλειστές μεταλλικές δεξαμενές και σε ανοιχτούς κάδους.

Η τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 εξασφαλίζει εγκατάσταση χωρίς σφάλματα μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ το IO-Link προσθέτει την ευκολία της απομακρυσμένης ρύθμισης και ανάγνωσης παραμέτρων. Ο έξυπνος αλγόριθμος στη συσκευή καθιστά απλούστατη την παραμετροποίηση μέσω IO-Link: Αφού ρυθμιστεί μία φορά το ύψος αναφοράς, ο αισθητήρας παρέχει αμέσως την ακριβή στάθμη μέσω IO-Link.

Για ορισμένες εφαρμογές, χρησιμοποιούμε τον αισθητήρα ραντάρ αντί για την υδροστατική μέτρηση στάθμης. Για παράδειγμα, τελικοί χρήστες ζητούν αυτόν για το εξαιρετικά καθαρό πεδίο, όπου κάθε βιδωτή σύνδεση και κάθε σημείο μέτρησης αντιπροσωπεύει μία πιθανή πηγή μόλυνσης. Σε τέτοιου είδους εφαρμογές, η μέτρηση της στάθμης με αισθητήρα ραντάρ είναι πλεονεκτική, καθώς ο αισθητήρας είναι εγκατεστημένος έξω από το καπάκι της δεξαμενής και δεν έρχεται σε επαφή με το μέσο.

Maximilian Meurer Μηχανικός Μετρήσεων και Ελέγχου στην EnviroFALK GmbH

Σύνδεση συστήματος

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

  • Απομακρυσμένη συντήρηση
    Απομακρυσμένη συντήρηση και παραμετροποίηση μέσω καθιερωμένων συστημάτων βιομηχανικών δικτύων πεδίων και IO-Link
    - Δεν χρειάζονται υπερκατασκευές
    - Μείωση κόστους και αυξημένη ασφάλεια
  • Σύνδεση και λειτουργία
    Ο αισθητήρας ραντάρ μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link. Απαιτείται μόνο μία παράμετρος.
  • Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
    Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων.

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί η μέτρηση στάθμης πλήρωσης με ραντάρ;

Τεχνολογία

Η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τη μέθοδο FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (συνεχές κύμα διαμόρφωσης συχνότητας)). Στο μέσο αποστέλλονται ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί στην περιοχή GHz με μία συνεχώς μεταβαλλόμενη συχνότητα μεταξύ 77 και 81 GHz. Εφόσον ο πομπός αλλάζει συνεχώς τη συχνότητα του εκπεμπόμενου σήματος, υπάρχει διαφορά συχνότητας μεταξύ του εκπεμπόμενου και του ανακλώμενου σήματος. Η συχνότητα του ανακλώμενου σήματος αφαιρείται από τη συχνότητα του σήματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή, με αποτέλεσμα ένα σήμα χαμηλής συχνότητας ανάλογο με την απόσταση από τη στάθμη πλήρωσης. Αυτό το σήμα υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία, προκειμένου να ληφθούν γρήγορες, αξιόπιστες και εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις στάθμης πλήρωσης.

Αισθητήρας με ραντάρ εγκεκριμένος για χρήση σε υγιεινές περιοχές

Ψάχνετε για ραντάρ αισθητήρα μέτρησης στάθμης για χρήση σε υγιεινές περιοχές; Τότε, το LW2720 είναι η σωστή επιλογή.

Σχεδιασμένο για χρήση σε υγιεινές δεξαμενές έως και 10 μέτρων, ακόμη και η χρήση σφαιρών ψεκασμού, αναδευτήρων ή διαφορετικών μέσων δεν επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του.