• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Τεχνική υποστήριξη
  2. Υπηρεσία βαθμονόμησης
  3. Αισθητήρες θερμοκρασίας

Βαθμονόμηση αισθητήρων θερμοκρασίας

Βαθμονόμηση θερμοκρασίας ISO, DAkkS και A2LA

Η συγκριτική μέτρηση πραγματοποιείται σε αναδευόμενα λουτρά υγρών ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Κατά τη βαθμονόμηση, η θερμική σύζευξη της συσκευής αναφοράς και της υπό δοκιμή συσκευής πραγματοποιείται μέσω του αντίστοιχου λουτρού υγρού. Η συσκευή αναφοράς μετρά τη θερμοκρασία ρύθμισης στο λουτρό υγρού, η οποία συγκρίνεται με τη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί από την υπό δοκιμή συσκευή.

Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται με βάση 3 ή 5 σημεία μέτρησης, εναλλακτικά με 4 ελεύθερα επιλεγμένα σημεία μέτρησης στην περιοχή -20...150°C (-20...200°C για βαθμονομήσεις A2LA), τα οποία κατανέμονται στο εύρος θερμοκρασίας. Από προεπιλογή, η βαθμονόμηση εκτελείται με εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την αναλογική έξοδο (ρεύμα) ή, εναλλακτικά, εκτελείται οπτικά χρησιμοποιώντας την οθόνη της συσκευής ή την αναλογική έξοδο (τάση).

Βαθμονόμηση υπέρυθρων αισθητήρων θερμοκρασίας

Η βαθμονόμηση εκτελείται στις καθορισμένες θερμοκρασίες ακτινοβολίας μπροστά από έναν ακτινοβολητή μαύρου σώματος με πυρόμετρο αναφοράς που χρησιμοποιείται ως τυπική συσκευή, με βάση τα διεθνή πρότυπα θερμοκρασίας που ακολουθούν το ITS-90.

Τεχνολογία ελέγχου βαθμονόμησης

Η ifm προσφέρει μία εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές διαδικασίες βαθμονόμησης: Το TCC.

Χάρη στην τεχνολογία ελέγχου βαθμονόμησης, το TCC ελέγχει μόνιμα τη δική του συμπεριφορά μετατόπισης. Ο αισθητήρας συγκρίνει την τιμή της θερμοκρασίας με την ταυτόχρονα μετρούμενη τιμή αναφοράς. Εάν η απόκλιση βρίσκεται εκτός του εύρους ανοχής, το οποίο είναι ρυθμιζόμενο μεταξύ 0,5 και 3 K, το TCC ενεργοποιεί ένα οπτικό σήμα και στέλνει μήνυμα στον κεντρικό ελεγκτή μέσω του IO-Link και της ψηφιακής εξόδου. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις σοβαρών δυσλειτουργιών.

Για τον έλεγχο της κατάστασης βαθμονόμησης, τεκμηριώνονται επίσης το ιστορικό λειτουργίας σε ώρες, η θερμοκρασία και η τιμή μετατόπισης, το όριο και η κατάσταση – διευκολύνοντας έτσι τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πολλών προτύπων.

Σύστημα μέτρησης

Ο σχεδιασμός της σειράς οργάνωνTCCπεριλαμβάνει δύο στοιχεία ανίχνευσης που εκτελούν αυτόματο εντοπισμό και στέλνουν μία προειδοποίηση σε περίπτωση μετατόπισης σήματος.

Το στοιχείο PTC(Positive Temperature Coefficient, θετικός συντελεστής θερμοκρασίας)αυξάνει την αντίστασή του όταν η θερμοκρασία αυξάνεται. Το στοιχείο NTC(Negative Temperature Coefficient, αρνητικός συντελεστής θερμοκρασίας) μειώνει την αντίστασή του όταν η θερμοκρασία αυξάνεται. Επειδή το PTC και το NTC αντιδρούν στην αλλαγή θερμοκρασίας προς αντίθετες κατευθύνσεις, ο μικροεπεξεργαστής είναι σε θέση να μετρά τη διαφορά μεταξύ των δύο στοιχείων και να ειδοποιεί τον χρήστη για πιθανή μείωση της ακρίβειας.

Δείτε και μόνοι σας και εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα.

Θερμοθήκες

Οι θερμοθήκες επιτρέπουν τη βαθμονόμηση αισθητήρων θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των λειτουργιών, με μήκη τοποθέτησης 30…330 mm.