- IO-Link βαθμίδες
- Τεχνολογία
- Γαλβανική απομόνωση μεταξύ US και UA
Γαλβανική απομόνωση μεταξύ US και UA
- Σύμφωνα με τη νέα προδιαγραφή IO-Link, η παροχή ρεύματος απομονώνεται γαλβανικά από την κύρια μονάδα IO-Link! Αυτό δεν συμβαίνει στις μονάδες του ανταγωνισμού.
- Οι τάσεις Aux 1 και Aux 2 είναι γαλβανικά απομονωμένες μεταξύ τους
- Ισχύς Aux
- Έξοδος
- Λόγω της γαλβανικής τους απομόνωσης, οι έξοδοι μπορούν να απενεργοποιηθούν ξεχωριστά από μια πηγή ανωτέρου επιπέδου, χωρίς απενεργοποίηση άλλων εξόδων ή διακοπή της επικοινωνίας IO-Link
- Ισχύς Aux
- Έξοδος
Περιορισμός ισχύος σε μονάδες εξόδου
- Τορεύμα της τάσης τροφοδοσίας παρακολουθείται και περιορίζεται, αντί για το ρεύμα κάθε επιμέρους εξόδου!
- Ανάλογα με την τάση τροφοδοσίας, μπορεί να γίνει μεταγωγή έως και 1,8 A (2 A)
- Ο χρήστης μπορεί να φορτώσει τις εξόδους σε διαφορετικό βαθμό