- IO-Link βαθμίδες
- Τεχνολογία
- Ψηφιακά φίλτρα εισόδου
Ψηφιακά φίλτρα εισόδου
Διαθέσιμα στις μονάδες της σειράς Standard.
Τα σήματα εισόδουμπορούν να τροποποιηθούν μέσω διαφόρων φίλτρων, προτού διαβιβαστούν μέσω IO-Link. Διατίθενται και εφαρμόζονται τα κάτωθι φίλτρα στα σήματα εισόδου με αυτήν τη σειρά:
- Ακίδα εισόδου
- Φίλτρο αναπήδησης
- Λειτουργία συγκράτησης
- Λειτουργία αντιστροφής
- Είσοδος δεδομένων διεργασίας
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-technology-digital-input-filters.png?v=394844804)
Το καθένα από αυτά τα φίλτρα μπορεί να διαμορφωθεί ξεχωριστά μέσω IO-Link.
Φίλτρο αναπήδησης
- Η μονάδα ανιχνεύει σήματα με μήκος τουλάχιστον 1,5 ms. Μικρότερα σήματαδενανιχνεύονται
- Το φίλτρο αναπήδησης εισόδου καταστέλλει τα σήματα θορύβου που προκαλούνται από μηχανικούς διακόπτες. Το φίλτρο παρέχει τα σήματα εισόδου στην έξοδο φίλτρου, με καθυστέρηση (χρόνος αναπήδησης). Όλα τα σήματα που είναι μικρότερα από τον καθορισμένο χρόνο αναπήδησης αγνοούνται από το φίλτρο.
Λειτουργία συγκράτησης
- Αυτό το φίλτρο παρατείνει τους σύντομους παλμούς εισόδου. Το φίλτρο διαμορφώνεται μέσω των ακόλουθων παραμέτρων
- Χρόνος συγκράτησης: Διάρκεια παλμού, κατά την οποία πρέπει να παρατείνονται οι σύντομοι παλμοί
- Οι παλμοί που εφαρμόζονται για χρόνο μεγαλύτερο από τον χρόνο κράτησης δεν παρατείνονται
- Κατάσταση συγκράτησης: Στάθμη εισόδου για παράταση (HIGH ή LOW)
Λειτουργία αντιστροφής
- Η λειτουργία αυτή αντιστρέφει τη λογική του εισερχόμενου σήματος