- IO-Link βαθμίδες
- Τεχνολογία
- Πληροφορίες κατάστασης στα δεδομένα διεργασίας
Πληροφορίες κατάστασης στα δεδομένα διεργασίας
Επικοινωνία δεδομένων από την κύρια μονάδα στη μονάδα εξόδων:
Το PLC μπορεί να ελέγξει κάθε έξοδο σε κάθε μονάδα εξόδωνπου είναι συνδεδεμένη στην κύρια μονάδα IO-Link. Η κύρια μονάδα αποστέλλει 4 bytes κυκλικών δεδομένων. Η έξοδος μετάγειόταν το αντίστοιχο bit στα δεδομένα διεργασίας γίνει "1".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-m12-technology-data-communication.jpg?v=1352618629)
Απόκριση της μονάδας εξόδων στην κύρια μονάδα:
Με τον ίδιο τρόπο το PLC μπορεί να αναγνώσει πληροφορίες κατάστασης από κάθε μονάδα. Στο byte 4, η μονάδα μπορεί να δει την ύπαρξη υπότασης, βραχυκυκλώματος και τη γενική κατάσταση της μονάδας.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-m12-technology-response-output.jpg?v=1352619686)
- Σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος σε μία από τις δύο τάσεις τροφοδοσίας, όλα τα bit σφάλματος αυτής της "πλευράς" γίνονται "1".
Αν το συνολικό ρεύμα σε μία πλευρά γίνει πολύ υψηλό, η μονάδα θέτει εκτός λειτουργίας την υπερφορτωμένη πλευρά και την απενεργοποιεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τις εξόδους αυτής της πλευράς με 3 τρόπους:
Α τρόπος:
- Ορίστε τα byte εξόδου δεδομένων διεργασίας 0 και 2, σε 0 μέσωIO-Link
- Η αριστερή πλευρά θα ενεργοποιηθεί ξανά
- Ορίστε τα byte εξόδου δεδομένων διεργασίας 1 και 3, σε 0 μέσωIO-Link
- Η δεξιά πλευρά θα ενεργοποιηθεί ξανά
Β τρόπος:
- Αποσυνδέστε τη μονάδα και ξανασυνδέστε την
- Και οι δύο πλευρές θα ενεργοποιηθούν
Γ τρόπος:
Μετά την εξάλειψη της αιτίας του βραχυκυκλώματος, ο χρήστης μπορεί να αποστείλει εντολές IO-Link, που ελευθερώνουν την μανδάλωση πλευράς L (αριστερή) και R (δεξιά):
- 208 Επαναφορά πλευράς L
- 209 Επαναφορά πλευράς R
Σε περίπτωση υπότασης στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά, τα bit UVL ή UVR σηματοδοτούν αυτό το σφάλμα.
Η πληροφορία "κατάστασης" στο byte 6 είναι αντιγραφή από τη μεταβλητή [Device Status] στο κανάλι δεδομένων διεργασίας:
(0) Η συσκευή είναι OK
(1) Απαιτείται συντήρηση
(2) Εκτός προδιαγραφών
(3) Έλεγχος λειτουργίας
(4) Αστοχία