• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link βαθμίδες
  2. Τεχνολογία
  3. Γαλβανική απομόνωση μεταξύ US και UA

Γαλβανική απομόνωση μεταξύ US και UA

  • Σύμφωνα με τη νέα προδιαγραφή IO-Link, η παροχή ρεύματος απομονώνεται γαλβανικά από την κύρια μονάδα IO-Link! Αυτό δεν συμβαίνει στις μονάδες του ανταγωνισμού.
  • Οι τάσεις Aux 1 και Aux 2 είναι γαλβανικά απομονωμένες μεταξύ τους
  1. Ισχύς Aux
  2. Έξοδος
  • Λόγω της γαλβανικής τους απομόνωσης, οι έξοδοι μπορούν να απενεργοποιηθούν ξεχωριστά από μια πηγή ανωτέρου επιπέδου, χωρίς απενεργοποίηση άλλων εξόδων ή διακοπή της επικοινωνίας IO-Link
  1. Ισχύς Aux
  2. Έξοδος

Περιορισμός ισχύος σε μονάδες εξόδου

  • Τορεύμα της τάσης τροφοδοσίας παρακολουθείται και περιορίζεται, αντί για το ρεύμα κάθε επιμέρους εξόδου!
  • Ανάλογα με την τάση τροφοδοσίας, μπορεί να γίνει μεταγωγή έως και 1,8 A (2 A)
  • Ο χρήστης μπορεί να φορτώσει τις εξόδους σε διαφορετικό βαθμό