- IO-Link Παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο
- Επιλογή προϊόντων
- IO-Link μετατροπείς και οθόνες
- Αναλογικά σήματα σε IO-Link
Αναλογικά σήματα σε IO-Link
Ψηφιοποίηση τυπικών σημάτων με IO-Link
Οι μετατροπείς DP2200 και DP1222 μπορούν να μεταφράσουν τα συνήθη αναλογικά σήματα 4...20 mA και 0...10 V σε επικοινωνία IO-Link. Εγκαταστήστε τον μετατροπέα μεταξύ του αναλογικού αισθητήρα και της κύριας μονάδας IO-Link, για να ενσωματώσετε αναλογικούς αισθητήρες χωρίς IO-Link στην υποδομή IO-Link.
![Έλεγχος φάρου ανάλογα με τη ροή, με χρήση αναλογικού μετατροπέα IO-Link Έλεγχος φάρου ανάλογα με τη ροή, με χρήση αναλογικού μετατροπέα IO-Link](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/io-link_converter.png?v=327554848)
Εκτός από τη μετάδοση του αναλογικού σήματος στο IO-Link, οι μετατροπείς μπορούν και να το επιτηρούν. Οι συνθήκες μεταγωγής μπορούν στη συνέχεια να καθοριστούν μέσω του IO-Link. Για παράδειγμα, ένας φάρος μπορεί να μετάγεται ανάλογα με την τρέχουσα τιμή ροής.
Το DP2200 μπορεί να λειτουργεί και χωρίς σύνδεση IO-Link. Τα πορτοκαλί καλύμματα στη συσκευή λειτουργούν ως κουμπιά για παραμετροποίηση. Το αναλογικό σήμα μπορεί και να περάσει αμετάβλητο, για να λειτουργήσει μία τοπική συσκευή ένδειξης ή για να γίνει επεξεργασία του αναλογικού σήματος σε μία υπάρχουσα εγκατάσταση.