You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link Παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο
  2. Επιλογή προϊόντων
  3. IO-Link μετατροπείς και οθόνες

IO-Link μετατροπείς και οθόνες

Σε υπάρχουσες μηχανές και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται συχνά αισθητήρες και ενεργοποιητές με αναλογικά ή δυαδικά σήματα, ακόμα για την επιτήρηση και τον έλεγχο των διεργασιών. Στο πλαίσιο των έργων ψηφιοποίησης ή αναβάθμισης, οι χρήστες αναζητούν απλούς τρόπους για να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και να αξιοποιούν τα υπάρχοντα σήματα και δεδομένα σε επίπεδο IT.

Για αυτές και άλλες εφαρμογές, η ifm έχει αναπτύξει μία μεγάλη γκάμα μετατροπέων IO-Link. Αυτές οι συσκευές μπορούν γρήγορα και εύκολα να μετατρέψουν συνήθη σήματα σε σήματα IO-Link και προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται σε συστήματα ελέγχου ή στο δίκτυο IT. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά σήματα ελέγχου, το IO-Link προσφέρει πλήρη πρόσβαση στην ευφυΐα του αισθητήρα, καλύτερη διάγνωση και πλεονεκτήματα όσον αφορά θέματα ΗΜΣ.

Επιλέξτε τον μετατροπέα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Θέματα

Μετατρέψτε αναλογικά σήματα εισόδων και εξόδων με το IO-Link

Λειτουργία Είσοδος Έξοδος Ένδειξη Προϊόν

Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Μετατροπή του IO-Link σε αναλογικά σήματα IO-Link
(κύρια μονάδα)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
Μετατροπή του IO-Link σε αναλογικά σήματα IO-Link
(συσκευή)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Μετατροπή σημάτων RTD

RTD
(Pt100 ή Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Αρσενικοί κονέκτορες θερμοκρασίας
1x IO-Link
1x 0-10 V

Επεξεργαστείτε δυαδικά σήματα με το IO-Link

Λειτουργία Είσοδος Έξοδος Ένδειξη Προϊόν

Διαχωριστής δεδομένων

  • Προωθεί ένα σήμα IO-Link και παράγει ένα πρόσθετο σήμα μεταγωγής από το IO-Link
IO-Link (συσκευή)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Επιτήρηση ταχύτητας

  • Μετάδοση της τρέχουσας ταχύτητας (0,1 έως 2.000 Hz)
  • Ένδειξη ταχύτητας με αλλαγή χρώματος
2x DI
(είσοδος παλμού,
ενεργοποίηση)
1x IO-Link
1x DO
ή
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Μετρητής

  • Αξιολόγηση παλμών έως 2.000 Hz για αποκεντρωμένη μέτρηση αντικειμένων, παρτίδων και κατανάλωσης
2 x DI
(είσοδος μετρητή,
είσοδος λειτουργίας)
1 x IO-Link
1 x DO
ή
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Τανυστής παλμών

  • Επεκτείνετε ή καθυστερήστε τους παλμούς για να τους καταγράψετε ή να τους επεξεργαστείτε αξιόπιστα
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
ή
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Ρελέ πεδίου

  • Για διαχωρισμό ή ενίσχυση σημάτων έως 1A (32V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x ρελέ NO
ή
1 x ρελέ NC

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Ασύρματη επικοινωνία με IO-Link και Bluetooth

Λειτουργία Είσοδος Έξοδος Ένδειξη Προϊόν
Ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth IO-Link
Λήψη (ανάγνωση) μιας υπάρχουσας επικοινωνίας IO-Link μεταξύ της συσκευής και της κύριας μονάδας μέσω Bluetooth και της εφαρμογής moneo blue για έξυπνο κινητό.
(Συμπερ. μνήμη ιστορικού)
IO-Link
(συσκευή)
IO-Link (κύρια μονάδα)
+ ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth
E30446 IP 67
Προσαρμογέας Bluetooth IO-Link
Πρόσβαση (ανάγνωσης και εγγραφής) σε όλες τις συσκευές IO-Link (παράμετροι και τιμές διεργασίας) σε μία κύρια μονάδα IO-Link μέσω Bluetooth και της εφαρμογής moneo blue για έξυπνο κινητό.
Η κύρια μονάδα IO-Link μπορεί επίσης να διαμορφωθεί.
IO-Link
(κύρια μονάδα)
Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth EIO330 IP 69K

Οθόνες IO-Link

Λειτουργία Προϊόν
ΟΘΟΝΗ IO-Link
Μπορεί να εμφανίζει ελεύθερα καθορισμένες τιμές διεργασίας, κείμενα και κωδικούς QR που μεταδίδονται από το PLC.
E30391
ΟΘΟΝΗ γραμμής IO-Link
Προβάλλει τα δεδομένα και τις πληροφορίες ενός συνδεδεμένου αισθητήρα IO-Link.
E30430
ΟΘΟΝΗ κύριας μονάδας IO-Link
Εμφανίζει δεδομένα και πληροφορίες αισθητήρων IO-Link της ifm που είναι συνδεδεμένοι σε μία κύρια μονάδα IO-Link.
E30443