Οπτικοποίηση και διάγνωση με οθόνες IO-Link

Περισσότερη διαφάνεια της εγκατάστασηςστο πεδίο με IO-Link
Οι οθόνες IO-Link χρησιμεύουν για την ένδειξη τιμών διεργασίας, κειμένων και μηνυμάτων σε περιβάλλον IO-Link. Ανάλογα με την οθόνη, αυτές οι τιμές μπορούν να εκχωρηθούν από τον ελεγκτή, ή η οθόνη τις λαμβάνει απευθείας από τον αισθητήρα. Η εκχώρηση από τον ελεγκτή προσφέρει υψηλή ευελιξία, αλλά απαιτεί πολύπλοκο προγραμματισμό. Εναλλακτικά, η οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ αισθητήρα και κύριας μονάδας IO-Link ή να συνδεθεί απευθείας στην κύρια μονάδα, ανάλογα με τον τύπο. Η οθόνη εμφανίζει τότε τις τιμές διεργασίας του συνδεδεμένου αισθητήρα ή τις τιμές όλων των αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι στην κύρια μονάδα.
Οθόνη IO-Link E30391
Η οθόνη IO-Link χρησιμοποιείται για την ένδειξη έως και τεσσάρων τιμών διεργασίας, πρόσθετων πληροφοριών και μηνυμάτων (δεδομένα εξόδου). Εντολές μπορούν να μεταδοθούν στον ελεγκτή (δεδομένα εισόδου) μέσω των μπουτόν. Η οθόνη IO-Link μπορεί να εμφανίζει ελεύθερα καθορισμένες τιμές διεργασίας, κείμενα καθώς και κωδικούς QR που μεταδίδονται κυκλικά και ακυκλικά από το PLC.
Οθόνη γραμμής IO-Link E30430
Η οθόνη γραμμής IO-Link χρησιμοποιείται για την ένδειξη των τιμών διεργασίας και των σχετικών πληροφοριών ενός συνδεδεμένου αισθητήρα IO-Link. Κατά τη λειτουργία, η συσκευή καθορίζει τα δεδομένα διεργασίας που μεταδίδονται κυκλικά από τον αισθητήρα και τα εμφανίζει στην οθόνη και ως LED κατάστασης. Πρέπει να υπάρχει ενεργή επικοινωνία IO-Link μεταξύ της συσκευής και κύριας μονάδας. Στην ιδανική περίπτωση, χρησιμοποιείται μία κύρια μονάδα IO-Link. Για μικρότερες αυτόνομες λύσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια μονάδα ένας προσαρμογέας Bluetooth (EIO344) ή ένας διαχωριστής δεδομένων (E43406).
Οθόνη κύριας μονάδας IO-Link E30443
Η οθόνη κύριας μονάδας IO-Link χρησιμοποιείται για την ένδειξη πληροφοριών και τιμών διεργασίας των συνδεδεμένων αισθητήρων IO-Link της ifm. Η τιμή διεργασίας που πρέπει να εμφανίζεται και η διεύθυνση IP της κύριας μονάδας μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μενού. Επιπλέον μπορούν να προβάλλονται πρόσθετες πληροφορίες για την κύρια μονάδα και τους αισθητήρες.