• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 傾角感測器
  2. 介紹與歷史

介紹與歷史

從開關到感測器技術

傾角感測器的技術隨著時間不斷地進化,從一開始單純的傾斜開關,演變到今日結合了多種感應技術的精緻電子感測器。

傾斜開關

在許多年前,這些裝置並非感測器,而是一個個開關,由滾球與其下方的導電板組成。此開關的設計原理,是在受外部作用力時,傾斜角度足夠讓滾球離開原本位置,就會在導電板上形成電氣連接。這個訊號會被用作為開關功能,或是一個指示。

例如,這種感測器會被安裝在火車外部偵測橫向加速度。一旦開關發出彎曲的訊號,便能對火車輪子凸緣進行潤滑。

以液體為基礎的感測器

除了簡單的傾斜開關外,以液體為基礎的感測器後來也越來越常見。這是史上第一次,此技術達到值得被稱作為「傾角感測器」的水準。

左邊:關閉位置, 右邊:傾斜位置

  1. 共用電極
  2. 左右電極 (+/-)
  3. 導電液
  4. 產生的傾斜角度
  5. 共用連接

傾角感測器在密封的空艙內裝有電阻式或電容式液體。當艙體往一端傾斜時,液體會流向傾斜的一端,進而改變內部電路的電阻或電容,而電路的輸出可以直接被監控。這些還可以被放大或轉換成其他輸出類型。即使這些感測器在許多應用上都能提供準確且可靠的傾斜數據,但它們有幾個缺點,包括反應時間慢、對震動敏感,以及壽命有限。