You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 傾角感測器
  2. 靜態傾角感測器

靜態傾角感測器

靜態應用上的全能選手

此類型的傾角感測器主要使用於靜態或半靜態應用上。
這包括各式各樣的靜態應用,像是剪刀式升降機的支撐等。此類型的機械需要高靜態準確度,然而,感測器亦能接受些微的震動。
在經常產生四散、外部加速度的應用上,可以使用軟體濾波器來修勻感測器訊號。

用於這類感測器上的數位濾波器通常為「移動平均」濾波器。缺點在於當數值相當平穩時,感測器的反應時間會被影響。
在極端的情況下,則必須要權衡穩定性與反應時間。

擁有三面相自由度的JN系列靜態傾角感測器

機械或機械零件的水平定線是機械穩定運轉的關鍵條件。採用靜態測量原理的傾角感測器,是專為角度位置偵測或確認移動機械的定點水平所設計。

它們經常用在工作平台上的位置偵測,或是平衡移動式起重機或挖土機。工業上的應用還包含太陽能板追蹤系統。

靜態傾角感測器[JNxxx0]的附加功能

  • 整合的MEMS測量單元能夠同時或依序提供所有原始3D資料(透過CANopen及J1939)以及2D傾斜數值(透過IO-Link)。
  • 可以直接讀取3軸的計算特徵值,像是振動速度[v-RMS]以及振動加速度[a-Peak]等。
  • 預定義的濾波器等級(例如:0.1-10Hz)以及軸選項皆可以調整,以符合應用。
  • 測量單元的低頻率偵測範圍,使其可以偵測到ISO4866標準的結構性震動或塔柱震動,或監控ISO10816標準的機械。
    常見的應用有冷卻以及風力發電塔柱,或地震偵測系統。

靜態傾角感測器的限制

在有強力衝擊或震動的靜態應用上,軟體濾波或測量訊號的阻尼可能尚有不足。
此外,訊號穩定性及反應時間之間經常因為應用的特性而無法達到平衡。
同時,車輛在啟動及減速時所產生的加速度,對於測量結果有很大的影響,因為靜態傾角感測器無法分辨出真正的加速度、地球引力作用力(參考)以及因為上述原因造成的外部加速度,三者之間的區別。
此類誤差取決於各自加速度的強度與速度。

對於如此應用而言,建議使用具加速度補償(動態)的傾角感測器。該類型的感測器採用更為先進的技術,是以前述的半靜態感測器為基礎發展。