• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

汽缸感測器

在高壓下或在最狹窄的安裝空間中。

汽缸感測器是用於活塞將氣壓或油壓轉換為動作的位置。感測器能判定汽缸活塞的最終位置。這有助於汽缸之後下一個製程步驟自動化,藉此優化工廠或行動機器的動作序列。

汽缸感測器的特性


自行鎖定的固定器能快速安裝與輕鬆調整

能輕鬆直接裝入槽中

適用於最常用的C型槽與T型槽。

配備連接器或連接電纜的規格

各式各樣的適配器

適用於氣壓缸的汽缸感測器

汽缸感測器會用來偵測氣壓缸上面的活塞位置。感測器會直接安裝在汽缸上。並透過無磁性材質(例如:鋁、黃銅或不鏽鋼)的外殼壁,偵測依附在活塞上的環形磁鐵。感測器可以直接安裝在T型槽與C型槽汽缸上,也能使用適配器,安裝在圓柱型、緊桿型、圓管型或梯形槽氣缸。

適用於液壓缸的汽缸感測器

液壓缸通常用於行動機器或成型技術上。線性的動作是透過加壓油來控制。所連接的液壓閥控制了油的流向,也因此控制了汽缸活塞的移動方向。此系統的壓力高達 500 bar,甚至能移動重型機械。