• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 從振動監測到工業4.0
  2. 狀態監測

狀態監測。提高可用性、降低維護成本並保證質量。

為什麼要進行狀態監測?
狀態監測能在早期檢測到正在發生的機器損壞。因此,可以規劃維護措施,實現對重要部件剩餘使用壽命的理想使用。可以對影響質量的振動進行自動檢測,從而避免不合格零件。計數器可應用於確定生產變量(運行小時數、生產小時數、良好/不合格零件、不合格率等)和影響部件使用壽命的各類因子(衝擊、過高振幅時間、溫度、功率、轉速等)。

使用efector octavis的解決方案
efector octavis是一種振動監測器,不僅可以檢測振動數據,還能直接在機器上執行信號分析和機器診斷。機器狀况在本地確定,並經由警報或狀况值傳輸給控制器/過程控制層級。此外,該裝置還帶內建安裝的内存,能儲存所有診斷特性的趨勢歷史。

利用多功能工具進行振動診斷

關鍵機器意外停機會造成巨額成本。經由對整個工廠進行持續狀態監測可以有預見性地做出決策並優化流程。

機器保護和遠程維護

經由監測風電齒輪箱或供水泵的磨損和應力,可以使操作員高效組織維護工作。警報輸出有助於保護系統、執行遠程維護以及更容易的狀態分析。

ifm的機器狀態監測系統:

油品質測量系統進一步完善了在線狀態監測解決方案。此外,ifm還提供應用於配置、可視化和數據記録的軟體工具。

狀態監測系統