• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 從振動監測到工業4.0
  2. 產品概覽

適應用於所有應用的合適產品。

基本振動感測器和變送器

根據ISO 10816標準對機器和設備的整體振動狀况進行持續監測的振動感測器和變送器。這些感測器可以測量非旋轉部件表面的rms振動速度。

VT型基本振動變送器
提供簡單的變送器功能,4...20 mA。

VK型基本振動感測器
提供開關輸出和變送器功能。經由響應延遲避免啟動時的觸發。

智能振動感測器

VN型振動感測器根據ISO 10816標準對機器和設備的整體振動狀况進行監測。參數設定非常簡單,並帶有本地顯示器。無需配置軟體。

VN型智能振動感測器
板載顯示器,應用於文檔記録的歷史記録内存,適應用於120 rpm轉速以上的旋轉機械。

診斷電子裝置

應用於評估動態信號(例如加速度)和模擬輸入的6通道診斷系統。靈活、詳盡的監測和分析。應用於連接和集成至更高級别系統/PLC的Ethernet TCP/IP和現場總線接口(僅限VSE15x)。

診斷電子裝置
4通道診斷模塊,帶額外過程值輸入、集成歷史記録内存,支持聯網。

VSE002 / VSE100型診斷電子裝置
頻率可選的監測、帶實時時鐘的歷史記録内存、計數器功能、TCP/IP聯網能力。

VSE150型診斷電子裝置
頻率可選的監測、帶實時時鐘的歷史記録内存、計數器功能、TCP/IP聯網能力、PROFINET/IO 接口。

加速度感測器

加速度感測器測量機器表面上的動態作用力,並傳輸原始信號應用於下游的振動監測或振動診斷,例如在VSE型診斷電子裝置中。

VSA / VSP型加速度感測器
堅固的加速度感測器,採用VSA或VSP型外殼,適應用於難以到達的區域。帶電壓輸出(100 mV/g)或電流環路(0...10 mA)的多種測量範圍。連接至VSE診斷電子裝置。

VSA型加速度感測器
在快速移動或高作用力情况下仍能無故障運行。集成自檢功能,安全可靠。

VSP0xA型本安型加速度感測器
適應用於測量危險區域中的振動。連接至經由安全栅安裝在ATEX防爆區外的VSE診斷電子裝置。

軟體和附件

VES004軟體應用於對所有智能振動感測器和診斷電子裝置進行參數設定和在線數據監測。ifm OPC服務器軟體可應用於將振動電子裝置連接至更高級别的系統(SCADA,MES,ERP)。

OPC是自動化技術領域不同製造商的標配通信軟體,靈活性高、實施簡單。ifm軟體SMARTOBSERVER帶有許多應用於在線可視化、儲存和分析測量值的功能,適應用於機器和設備狀態的監測。除了安裝適配器外,ifm還提供許多做為附件提供的連接技術(例如插口、Y形電纜),滿足不同的工作條件需求。

一切由您選擇。

狀態監測系統