• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 從振動監測到工業4.0
  2. 振動監測

振動監測 – 可在損傷發生初期發現問題,從而避免將損傷擴大化

為什麼要進行振動監測?
每個機器在運行過程中都會發生振動。由於不平衡、未對準或共振等原因,這些振動可能會快速超出允許水平。振幅增大會對機器狀態造成負面影響,並縮短機器使用壽命。

結果:意外故障和更短的使用壽命

使用efector octavis的解決方案:
在工業標準中,整體振動速度被用來衡量整個機器的狀態。建議機器和風扇分别使用ISO 10816和ISO 14694標準,其中規定了在不同應用環境中的應力閥值。

efector octavis應用於監測機器振動是否超出了允許值。如果在早期檢測到損壞,可以更換受影響的部件,從而避免間接損失。

監測振動速度。

VK振動感測器,依照ISO 10816標準對機器和設備的整體振動狀况進行在線監測。該感測器可測量非旋轉部件表面的rms振動速度,並在機器振動過强時觸發警報。

及時檢測不平衡和衝擊

由於不平衡、未對準或軸承損壞等原因,機器振動可能會快速超出允許水平。

結果:意外故障和更短的使用壽命。VN感測器能持續檢測、指示和記録相關的振動和衝擊。

最多監測4個測量點

VSA / VSP型感測器可以在難以到達的位置測量機器振動。VSE型診斷電子裝置最多可監測和記録4個測量點。乙太網和現場總線接口簡化了網絡連接和遠程診斷。

簡單的感測器設定:

根據ISO 10816 / ISO 14694標準進行以下型號的設定:VT,VK,VN,VV,VSE

 

我們推薦以下產品組